LTSpice-Dateien
Merkmale
- Zweifach stromkompensierte Drossel durch Verschaltung zu 2x2 Windungen erzeugbar
- Hohe Strombelastbarkeit von typ. 4 A
- Breitbandige Filterwirkung durch NiZn-Absorberferritkern
- HF-Gleichtaktdrossel für 2, 3 bzw. 4 Leitungen in einem Bauteil
- Kompakte Größe
- Betriebstemperatur: –25 ºC bis +125 ºC
- Durch entsprechende Layoutgestaltung lässt sich Impedanz (z.B. 4 Windungen) bzw. Strom erhöhen (Parallelschaltung)
Anwendung
- Hervorragend geeignet zur Absorption von Gleich- und Gegentaktstörungen
- Bei einfacher Durchführung entsteht für das Signal eine stromkompensierte 3- bzw. 4fach-Drossel
- Mehrleitersysteme und Leistungselektronik
- Befilterung von Kleinspannungsnetzteilen
- 4-Leiter Sensorik
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Z @ 100 MHz (Ω) | Z @ 25 MHz (Ω) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | Version | G1 (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
742730321 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 | 115 | 4 | 2 | 4 Leitungen | 3 | 11.2 | 11.2 | 5 | ||
742730021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 170 | 136 | 4 | 2 | 4 Leitungen | 4.25 | 11.2 | 11.2 | 5 | ||
742730022 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 248 | 208 | 4 | 2 | 4 Leitungen | 2.75 | 11.2 | 11.2 | 8 | ||
74273002 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 249 | 209 | 4 | 2 | 4 Leitungen | 3.19 | 10.88 | 5.49 | 10 | ||
74273012 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 249 | 209 | 4 | 2 | 4 Leitungen | 4.5 | 10.88 | 5.49 | 10 | ||
74273001 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 264 | 212 | 4 | 2 | 3 Leitungen | 5.8 | 7.62 | 5.08 | 10 | ||
74273031 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 264 | 212 | 4 | 2 | 3 Leitungen | 3.5 | 7.87 | 5.33 | 10 | ||
742730023 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 334 | 292 | 4 | 2 | 4 Leitungen | 4.25 | 11.2 | 11.2 | 11 | ||
742730123 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 334 | 292 | 4 | 2 | 4 Leitungen | 2.45 | 11.2 | 11.2 | 11 | ||
742730223 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 334 | 292 | 4 | 2 | 4 Leitungen | 3.2 | 11.2 | 11.2 | 11 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
742730321 | SPEC | |
742730021 | SPEC | |
742730022 | SPEC | |
74273002 | SPEC | |
74273012 | SPEC | |
74273001 | SPEC | |
74273031 | SPEC | |
742730023 | SPEC | |
742730123 | SPEC | |
742730223 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Z @ 100 MHz (Ω) | Z @ 25 MHz (Ω) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | Version | G1 (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|