Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU | 4020 | 4.1 | 4.1 | 2.1 | SMD/SMT Soldering | ||
NEU | 5030 | 5.4 | 5.4 | 3.1 | SMD/SMT Soldering |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Innovatives Material aus Eisenlegierung
- Extrem niedrige RDC- und AC-Verluste
- Hoher Wirkungsgrad und hohe Strombelastbarkeit
- Optimiert für hohe Schaltfrequenzen über 1 MHz
- Kompakte Bauweise
- Magnetisch geschirmte Konstruktion
- Betriebstemperatur: -40 °C bis 125°C
Anwendung
- DC/DC-Wandler für Hochstromversorgungen
- DC/DC-Wandler für Field Programmable Gate Array (FPGA)
- POL-Wandler
- Tragbare Stromversorgung wie PDA, Digitalkamera
- Mainboards/Grafikkarten
- Batteriebetriebene Geräte
- Drahtlose Kommunikationsgeräte
- Stromversorgungen für Smartphones, Tablet-PCs und andere mobile Geräte
- Hochfrequenzanwendungen (GaN und SiC)
Artikeldaten
Alle
4020
5030
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | V (V) | Montageart | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74438440200016 | SPEC | 4 Dateien | 0.16 | 24.2 | 27.9 | 1.5 | 197 | 80 | SMD/SMT Soldering | |
74438450300022 | SPEC | 4 Dateien | 0.22 | 28.1 | 25.4 | 1.5 | 155 | 80 | SMD/SMT Soldering | |
7443844020010 | SPEC | 4 Dateien | 1 | 12.1 | 9.8 | 6.9 | 59 | 80 | SMD/SMT Soldering | |
7443845030022 | SPEC | 4 Dateien | 2.2 | 12.4 | 10.5 | 8.1 | 35 | 80 | SMD/SMT Soldering | |
7443844020022 | SPEC | 4 Dateien | 2.2 | 7.8 | 5.8 | 15.6 | 37 | 80 | SMD/SMT Soldering | |
7443845030033 | SPEC | 4 Dateien | 3.3 | 10 | 8.2 | 12.9 | 25 | 80 | SMD/SMT Soldering | |
7443844020047 | SPEC | 4 Dateien | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 40.3 | 25 | 80 | SMD/SMT Soldering | |
7443845030100 | SPEC | 4 Dateien | 10 | 5.5 | 5.4 | 41.5 | 12 | 80 | SMD/SMT Soldering |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
74438440200016 | SPEC |
74438450300022 | SPEC |
7443844020010 | SPEC |
7443845030022 | SPEC |
7443844020022 | SPEC |
7443845030033 | SPEC |
7443844020047 | SPEC |
7443845030100 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | V (V) | Montageart | Muster |
---|