ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieFerrite für LeiterplattenbestückungProduktserieWE-PBF Flachdraht-Hochstrom SMT-Ferrit

WE-PBF Flachdraht-Hochstrom SMT-Ferrit

Wired SMD Ferrite

WE-PBF Flachdraht-Hochstrom SMT-Ferrit
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Montageart
3029 3.1 2.9 2.41 0.8 SMT
4030 - 3 - - SMT
8530 8.5 3 2.55 1.45 SMT
7847 7.8 4.75 3 1.45 SMT

Merkmale

  • Flachdraht
  • Strombelastbarkeit 18 A
  • Verklebte Variante: Hohe mechanische Stabilität
  • Betriebstemperatur: –55 ºC bis +125 ºC

Anwendung

  • Spannungszuleitungen mit hohen Ladeströmen
  • Verklebte Variante: Speziell für vibrationsbeanspruchte Anwendungen

Artikeldaten

Alle
3029
4030
8530
7847
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusZ @ 100 MHz
(Ω)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
Z @ 25 MHz
(Ω)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VersionDesign Kit Muster
7427933SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 39 14 0.6 23 3.1 2.9 2.41 nicht verklebt
7427930SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 42 16 0.6 28 5 3 2.55 nicht verklebt742791
742793
74279390SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 42 16 0.6 28 4 3 2.55 nicht verklebt
7427934SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 42 15 0.6 28 4.8 3 2.5 nicht verklebt
7427931SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 91 17 0.9 58 8.5 3 2.55 SMT742791
742793
74279391SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 91 17 0.9 58 8.5 3 2.55 SMT
7427932SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 98 18 0.9 65 7.8 4.75 3 SMT742791
742793
74279392SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 98 18 0.9 65 7.8 4.75 3 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7427933SPEC
7427930SPEC
74279390SPEC
7427934SPEC
7427931SPEC
74279391SPEC
7427932SPEC
74279392SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusZ @ 100 MHz
(Ω)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
Z @ 25 MHz
(Ω)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VersionDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV Ferrite sind mehr als nur Vogelfutter auf der Platine.