Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERW. | 1045 | 10.2 | 10.2 | 4.2 | SMT | ||
ERW. | 1064 | 10.2 | 10.2 | 6.1 | - |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Kernmaterial: NiZn
- Flache Bauform
- Erweiterte Betriebstemperatur: –40 °C bis +150 °C
- Magnetisch geschirmt, d.h. geringes Streufeld
- Geringe Eigenverluste
- Hoher Sättigunsstrom
- Flachdrahtwicklung für geringere Wechselstromkupferverluste
- Hohe Eigenresonanzfrequenz
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow
Anwendung
- Geeignet für Hochfrequenz-Schaltregler
Application Notes
Artikeldaten
Alle
1045
1064
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU | 7447797022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | 16 | 32 | 3.5 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447798022 | SPEC | 8 Dateien | 0.22 | 19 | 20 | 1.95 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447797050 | SPEC | 8 Dateien | 0.5 | 13.2 | 23 | 5 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447798050 | SPEC | 8 Dateien | 0.5 | 18.5 | 18 | 2.65 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447797110 | SPEC | 8 Dateien | 1.1 | 11.2 | 16 | 6.65 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447798110 | SPEC | 8 Dateien | 1.1 | 16.5 | 16 | 3.5 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447797180 | SPEC | 8 Dateien | 1.8 | 9.4 | 13 | 8.4 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447798180 | SPEC | 8 Dateien | 1.8 | 14.5 | 12.8 | 4.5 | – | – | 744779 | ||
7447797250 | SPEC | 8 Dateien | 2.5 | 8.4 | 10.5 | 10.2 | 61 | SMT | 744779 | |||
NEU | 7447798250 | SPEC | 8 Dateien | 2.5 | 13.7 | 10.1 | 4.95 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447797360 | SPEC | 8 Dateien | 3.6 | 8.2 | 8.5 | 12.2 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447798360 | SPEC | 8 Dateien | 3.6 | 12 | 8.6 | 5.95 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447797470 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 | 6.2 | 8 | 19.5 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447798470 | SPEC | 8 Dateien | 4.7 | 9.5 | 7.6 | 8.4 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447797620 | SPEC | 8 Dateien | 6.2 | 5.7 | 7.4 | 22.4 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447798620 | SPEC | 8 Dateien | 6.2 | 9.4 | 6.7 | 9.5 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447798720 | SPEC | 8 Dateien | 7.2 | 7.9 | 6 | 12.8 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447797820 | SPEC | 8 Dateien | 8.2 | 5.05 | 5.8 | 28.6 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447798910 | SPEC | 8 Dateien | 9.1 | 7.35 | 5.4 | 14.35 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447798111 | SPEC | 8 Dateien | 11 | 6.9 | 5.3 | 15.8 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447798131 | SPEC | 8 Dateien | 13 | 5.85 | 4.5 | 22.5 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447798151 | SPEC | 8 Dateien | 15 | 5.45 | 4 | 25.8 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447798181 | SPEC | 8 Dateien | 18 | 5 | 3.8 | 34.4 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447798221 | SPEC | 8 Dateien | 22 | 4.7 | 3.5 | 37.3 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447798241 | SPEC | 8 Dateien | 24 | 4.5 | 3.25 | 39.5 | – | – | 744779 | ||
NEU | 7447798271 | SPEC | 8 Dateien | 27 | 4.3 | 3.1 | 42.5 | – | – | 744779 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
NEU | 7447797022 | SPEC | |
NEU | 7447798022 | SPEC | |
NEU | 7447797050 | SPEC | |
NEU | 7447798050 | SPEC | |
NEU | 7447797110 | SPEC | |
NEU | 7447798110 | SPEC | |
NEU | 7447797180 | SPEC | |
NEU | 7447798180 | SPEC | |
7447797250 | SPEC | ||
NEU | 7447798250 | SPEC | |
NEU | 7447797360 | SPEC | |
NEU | 7447798360 | SPEC | |
NEU | 7447797470 | SPEC | |
NEU | 7447798470 | SPEC | |
NEU | 7447797620 | SPEC | |
NEU | 7447798620 | SPEC | |
NEU | 7447798720 | SPEC | |
NEU | 7447797820 | SPEC | |
NEU | 7447798910 | SPEC | |
NEU | 7447798111 | SPEC | |
NEU | 7447798131 | SPEC | |
NEU | 7447798151 | SPEC | |
NEU | 7447798181 | SPEC | |
NEU | 7447798221 | SPEC | |
NEU | 7447798241 | SPEC | |
NEU | 7447798271 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!