| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280 | 12 | 12 | 8 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Funkentstör-Powerferrite in kompakter SMD-Bauform
- Magnetisch geschirmte Ausführung
- Hohe Strombelastbarkeit bis zu 10 A
- Nickel-Zink-Kernmaterialien für breitbandige Entstörung
Anwendung
- Motorentstörung
- Schaltnetzteilentstörung
- Filterschaltungen in der Leistungselektronik
Artikeldaten
1280
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (A) | RDC max. (Ω) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742792901 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2900 | 90 MHz | 10 | 0.009 | 12 | 12 | 8 | ||
| 742792902 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5000 | 70 MHz | 8 | 0.012 | 12 | 12 | 8 | ||
| 742792903 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6000 | 37 MHz | 10 | 0.009 | 12 | 12 | 8 | ||
| 742792904 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7000 | 30 MHz | 7 | 0.015 | 12 | 12 | 8 | ||
| 742792907 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7500 | 20 MHz | 6 | 0.02 | 12 | 12 | 8 | ||
| 742792910 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8000 | 20 MHz | 5.5 | 0.025 | 12 | 12 | 8 | ||
| 742792906 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9000 | 25 MHz | 6.5 | 0.02 | 12 | 12 | 8 | ||
| 7427929112 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 13000 | 15 MHz | 5 | 0.025 | 12 | 12 | 8 | ||
| 7427929115 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15000 | 15 MHz | 4.5 | 0.03 | 12 | 12 | 8 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 742792901 | SPEC | |
| 742792902 | SPEC | |
| 742792903 | SPEC | |
| 742792904 | SPEC | |
| 742792907 | SPEC | |
| 742792910 | SPEC | |
| 742792906 | SPEC | |
| 7427929112 | SPEC | |
| 7427929115 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (A) | RDC max. (Ω) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
|---|