Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
EER28 | 33 | 30 | 23 | THT | ||
EE20/10/6 | 22 | 23 | 17.5 | THT | ||
RM10 | 31 | 29 | 20 | THT | ||
RM12 | 41 | 40 | 26 | THT | ||
RM14 | 48 | 43 | 32 | THT | ||
EFD25 | 25.81 | 25 | 13.1 | THT | ||
EFD30 | 31 | 30 | 14 | THT | ||
PQ38/11 | 47 | 38 | 14 | THT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Hohe Effizienz
- Gutes EMV-Verhalten
- Niedrige Bauhöhe von nur 13,1 mm
- Kleine Anschlussfläche
- Geeignet für Netzspannungen
- Isolationsspannung (AC) bis 1,5 kV
- Betriebstemperatur: -40 °C bis 125 °C
Anwendung
- Leistungsfaktorkorrekturfilter
- Anwendungen in der Beleuchtung
- Schaltnetzteile von 75 W bis 250 W
- Betriebsarten: DCM
- RedExpert PFC-Tool zur Bestimmung der Drosseleigenschaften
- Referenz Designs z.B. für die ICs NCP1606B & MC33262 von ON-Halbleitern und weitere vorhanden
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Vin | L (µH) | n | IR (A) | ISAT (A) | RDC1 max (mΩ) | RDC2 max (mΩ) | VT (V (AC)) | Bauform | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760803200 | SPEC | 7 Dateien | 85 - 265 V (AC) | 150 | 9.17:1 | 1.5 | 12 | 190 | 140 | 800 | EER28 | ||
![]() | 760800080 | SPEC | 7 Dateien | 85 - 265 V (AC) | 1800 | 12.9:1 | 0.3 | 1 | 1550 | 1200 | 1500 | EE20/10/6 | ||
![]() | 760801130 | SPEC | 7 Dateien | 85 - 265 V (AC) | 750 | 90:8 | 0.9 | 3.9 | 720 | 320 | 1500 | RM10 | ||
![]() | 760804310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | 85 - 265 V (AC) | 300 | 52:5 | 2.4 | 7.4 | 170 | 250 | 1500 | RM12 | ||
![]() | 760802122 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | 85 - 265 V (AC) | 450 | 10:1 | 1.2 | 5.6 | 330 | 200 | 1500 | RM12 | ||
![]() | 760805410 | SPEC | 7 Dateien | 85 - 265 V (AC) | 225 | 39:4 | 2.4 | 12.4 | 87 | 200 | 1500 | RM14 | ||
![]() | 760806400 | SPEC | 7 Dateien | 85 - 265 V (AC) | 180 | 9:1 | 3 | 13.2 | 78 | 200 | 1500 | RM14 | ||
![]() | 760801131 | SPEC | 7 Dateien | 85 - 265 V (AC) | 750 | 34:3 | 0.9 | 3.3 | 950 | 580 | 1500 | EFD30 | ||
![]() | 760806302 | SPEC | 7 Dateien | 85 - 265 V (AC) | 300 | 8.75:1 | 3 | 5.1 | 197.3 | 310 | 1500 | PQ38/11 | ||
![]() | 760802112 | SPEC | 7 Dateien | 195 - 265 V (AC) | 375 | 12:1 | 0.8 | 5.4 | 360 | 180 | 1500 | RM10 | ||
![]() | 760801020 | SPEC | 7 Dateien | 195 - 265 V (AC) | 500 | 12:1 | 0.6 | 4 | 360 | 180 | 1500 | RM10 | ||
![]() | 760801030 | SPEC | 7 Dateien | 195 - 265 V (AC) | 650 | 10,71:1 | 0.4 | 3.9 | 480 | 260 | 1500 | RM10 | ||
![]() | 760804110 | SPEC | 7 Dateien | 195 - 265 V (AC) | 250 | 44:5 | 1.1 | 5.6 | 150 | 200 | 1500 | RM10 | ||
![]() | 760805210 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | 195 - 265 V (AC) | 200 | 39:5 | 1.4 | 8.4 | 120 | 250 | 1500 | RM12 | ||
![]() | 760806200 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | 195 - 265 V (AC) | 150 | 33:4 | 1.4 | 11 | 80 | 180 | 1500 | RM12 | ||
![]() | 760801031 | SPEC | 7 Dateien | 195 - 265 V (AC) | 650 | 90:8 | 0.4 | 2.6 | 1020 | 460 | 1500 | EFD25 | ||
![]() | 760801021 | SPEC | 7 Dateien | 195 - 265 V (AC) | 500 | 21:2 | 0.6 | 4.2 | 620 | 540 | 1500 | EFD30 | ||
![]() | 760802113 | SPEC | 7 Dateien | 195 - 265 V (AC) | 375 | 65:6 | 0.8 | 4 | 470 | 390 | 1500 | EFD30 | ||
![]() | 760804111 | SPEC | 7 Dateien | 195 - 265 V (AC) | 250 | 50:5 | 1.1 | 4.8 | 300 | 350 | 1500 | EFD30 | ||
![]() | 760805211 | SPEC | 7 Dateien | 195 - 265 V (AC) | 200 | 50:5 | 1.4 | 6 | 300 | 350 | 1500 | EFD30 | ||
![]() | 760806201 | SPEC | 7 Dateien | 195 - 265 V (AC) | 150 | 42:5 | 1.4 | 6.8 | 190 | 350 | 1500 | EFD30 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 760803200 | SPEC | |
![]() | 760800080 | SPEC | |
![]() | 760801130 | SPEC | |
![]() | 760804310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 760802122 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 760805410 | SPEC | |
![]() | 760806400 | SPEC | |
![]() | 760801131 | SPEC | |
![]() | 760806302 | SPEC | |
![]() | 760802112 | SPEC | |
![]() | 760801020 | SPEC | |
![]() | 760801030 | SPEC | |
![]() | 760804110 | SPEC | |
![]() | 760805210 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 760806200 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 760801031 | SPEC | |
![]() | 760801021 | SPEC | |
![]() | 760802113 | SPEC | |
![]() | 760804111 | SPEC | |
![]() | 760805211 | SPEC | |
![]() | 760806201 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Vin | L (µH) | n | IR (A) | ISAT (A) | RDC1 max (mΩ) | RDC2 max (mΩ) | VT (V (AC)) | Bauform | Muster |
---|