| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERI25/10/18 | - | - | 10.5 | SMT | ||
| ER19/4.8/15 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Schaltfrequenz: 200kHz bis 700kHz optimiert
- Isolationsspannung: 2250VDC
- Betriebstemperatur: -40°C bis 125°C
- Flachdrahtwicklungen mit niedrigem DCR
- ER19/4.8/15 package supports power levels up to 125W
- ERI25/10/18 package supports power levels up to 250W
Anwendung
- Telekommunikation PSU
- Industrielle Stromversorgungen
- DC/DC-Wandler
Artikeldaten
Alle
ERI25/10/18
ER19/4.8/15
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L1 (µH) | n | VT (V (DC)) | ∫Udt (Vµs) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750341134 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 65 | 2:2:4 | 2250 | 160 | 26.67 | 29.41 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341138 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 65 | 2:2:3 | 2250 | 160 | 26.67 | 29.41 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341142 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 65 | 2:2:2 | 2250 | 160 | 26.67 | 29.41 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341188 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 86 | 3:3:2:2 | 2250 | 180 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341195 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 86 | 3:3:3:3 | 2250 | 180 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341202 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 86 | 3:3:4:4 | 2250 | 180 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341181 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 86 | 3:3:1:1 | 2250 | 180 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341182 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 117 | 3:4:1:1 | 2250 | 210 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341189 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 117 | 3:4:2:2 | 2250 | 210 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341196 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 117 | 3:4:3:3 | 2250 | 210 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341203 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 117 | 3:4:4:4 | 2250 | 210 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341143 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 143 | 3:3:2 | 2250 | 240 | 26.67 | 29.41 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341135 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 145 | 3:3:4 | 2250 | 240 | 26.67 | 29.41 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341139 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 145 | 3:3:3 | 2250 | 240 | 29.41 | 29.41 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341183 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 153 | 4:4:1:1 | 2250 | 240 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341190 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 153 | 4:4:2:2 | 2250 | 240 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341197 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 153 | 4:4:3:3 | 2250 | 240 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341204 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 153 | 4:4:4:4 | 2250 | 240 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341184 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 194 | 4:5:1:1 | 2250 | 270 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341191 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 194 | 4:5:2:2 | 2250 | 270 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341198 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 194 | 4:5:3:3 | 2250 | 270 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341205 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 194 | 4:5:4:4 | 2250 | 270 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341185 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 240 | 5:5:1:1 | 2250 | 300 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341192 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 240 | 5:5:2:2 | 2250 | 300 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341199 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 240 | 5:5:3:3 | 2250 | 300 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341206 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 240 | 5:5:4:4 | 2250 | 300 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341136 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 260 | 4:4:4 | 2250 | 320 | 26.67 | 29.41 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341140 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 260 | 4:4:3 | 2250 | 320 | 26.67 | 29.41 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341144 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 260 | 4:4:2 | 2250 | 320 | 26.67 | 29.41 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341186 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 290 | 5:6:1:1 | 2250 | 330 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341193 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 290 | 5:6:2:2 | 2250 | 330 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341200 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 290 | 5:6:3:3 | 2250 | 330 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341207 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 290 | 5:6:4:4 | 2250 | 330 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341187 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 345 | 6:6:1:1 | 2250 | 360 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341194 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 345 | 6:6:2:2 | 2250 | 360 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341201 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 345 | 6:6:3:3 | 2250 | 360 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341208 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 345 | 6:6:4:4 | 2250 | 360 | 21.08 | 23.37 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341137 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 410 | 5:5:4 | 2250 | 400 | 26.67 | 29.3 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341141 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 410 | 5:5:3 | 2250 | 400 | 26.67 | 29.41 | 10.5 | SMT | |
![]() | 750341145 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 410 | 5:5:2 | 2250 | 400 | 26.67 | 29.41 | 10.5 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 750341134 | SPEC |
![]() | 750341138 | SPEC |
![]() | 750341142 | SPEC |
![]() | 750341188 | SPEC |
![]() | 750341195 | SPEC |
![]() | 750341202 | SPEC |
![]() | 750341181 | SPEC |
![]() | 750341182 | SPEC |
![]() | 750341189 | SPEC |
![]() | 750341196 | SPEC |
![]() | 750341203 | SPEC |
![]() | 750341143 | SPEC |
![]() | 750341135 | SPEC |
![]() | 750341139 | SPEC |
![]() | 750341183 | SPEC |
![]() | 750341190 | SPEC |
![]() | 750341197 | SPEC |
![]() | 750341204 | SPEC |
![]() | 750341184 | SPEC |
![]() | 750341191 | SPEC |
![]() | 750341198 | SPEC |
![]() | 750341205 | SPEC |
![]() | 750341185 | SPEC |
![]() | 750341192 | SPEC |
![]() | 750341199 | SPEC |
![]() | 750341206 | SPEC |
![]() | 750341136 | SPEC |
![]() | 750341140 | SPEC |
![]() | 750341144 | SPEC |
![]() | 750341186 | SPEC |
![]() | 750341193 | SPEC |
![]() | 750341200 | SPEC |
![]() | 750341207 | SPEC |
![]() | 750341187 | SPEC |
![]() | 750341194 | SPEC |
![]() | 750341201 | SPEC |
![]() | 750341208 | SPEC |
![]() | 750341137 | SPEC |
![]() | 750341141 | SPEC |
![]() | 750341145 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | L1 (µH) | n | VT (V (DC)) | ∫Udt (Vµs) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|