Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU | 201610 | 2 | 1.6 | 1 | SMD/SMT Soldering | ||
NEU | 252012 | 2.5 | 2 | 1.2 | SMD/SMT Soldering | ||
NEU | 322512 | 3.2 | 2.5 | 1.2 | SMD/SMT Soldering | ||
NEU | 353220 | 3.5 | 3.2 | 2 | SMD/SMT Soldering |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Sehr kompaktes Design
- Große Spanne an Induktivitätswerten
- Geringe RDC-Werte durch Flachdrahttechnologie, ab 4.8 mΩ
- Hohe Nennströme bis zu 16 A
- Hohe Effizienz durch geringe Gesamtverluste
- Hohe Betriebstemperatur von -55°C bis +150°C
- AEC-Q 200 qualifiziert
Anwendung
- DC/DC-Schaltregler mit hohen Strömen und hohen Frequenzen (> 1 MHz)
- Tragbare Geräte, wie Smartphones, Tablets und Kameras
- CPU Versorgung (IMX95)
- RAM Versorgung (DDR5)
- Elektronische Geräte mit geringem Bauraum
- Batteriebetriebene Geräte
- Hochfrequente Anwendungen (GaN/SiC)
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Typ/Größe | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74479320165110 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 201610 | 0.1 | 10.2 | 13.7 | 7.2 | 325 | 48 | ||
74479320165147 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 201610 | 0.47 | 6.2 | 7.5 | 18.4 | 100 | 48 | ||
74479320165222 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 201610 | 2.2 | 2.75 | 3.9 | 81.9 | 51 | 48 | ||
74479320165247 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 201610 | 4.7 | 2.1 | 2 | 195 | 30 | 48 | ||
74479320165210 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 201610 | 1 | 4.7 | 5.25 | 31.7 | 67 | 48 | ||
74479325207147 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 252012 | 0.47 | 9.3 | 7.9 | 11.3 | 97 | 48 | ||
74479325207210 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 252012 | 1 | 6.1 | 6.1 | 23.8 | 58 | 48 | ||
74479325207222 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 252012 | 2.2 | 4 | 4.5 | 50.1 | 39 | 48 | ||
74479325207247 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 252012 | 4.7 | 2.75 | 2.7 | 114 | 25 | 48 | ||
74479325207110 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 252012 | 0.1 | 12.3 | 18.7 | 5.6 | 438 | 48 | ||
74479332257147 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 322512 | 0.47 | 7.9 | 10.6 | 14.2 | 126 | 48 | ||
74479332257110 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 322512 | 0.1 | 11.4 | 21.5 | 7.4 | 405 | 48 | ||
74479332257210 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 322512 | 1 | 5.8 | 9.15 | 23.3 | 67 | 48 | ||
74479332257222 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 322512 | 2.2 | 4.1 | 5.4 | 49.6 | 44 | 48 | ||
74479332257247 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 322512 | 4.7 | 2.7 | 4 | 107 | 25 | 48 | ||
74479335329110 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 353220 | 0.1 | 16 | 25 | 4.8 | 310 | 48 | ||
74479335329147 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 353220 | 0.47 | 9.9 | 13.2 | 12.7 | 92 | 48 | ||
74479335329210 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 353220 | 1 | 7.3 | 10.8 | 18.4 | 56 | 48 | ||
74479335329222 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 353220 | 2.2 | 5.8 | 7.8 | 31.6 | 31 | 48 | ||
74479335329247 | SPEC | 9 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 353220 | 4.7 | 3.85 | 5.6 | 63.2 | 21 | 48 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
74479320165110 | SPEC | |
74479320165147 | SPEC | |
74479320165222 | SPEC | |
74479320165247 | SPEC | |
74479320165210 | SPEC | |
74479325207147 | SPEC | |
74479325207210 | SPEC | |
74479325207222 | SPEC | |
74479325207247 | SPEC | |
74479325207110 | SPEC | |
74479332257147 | SPEC | |
74479332257110 | SPEC | |
74479332257210 | SPEC | |
74479332257222 | SPEC | |
74479332257247 | SPEC | |
74479335329110 | SPEC | |
74479335329147 | SPEC | |
74479335329210 | SPEC | |
74479335329222 | SPEC | |
74479335329247 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Typ/Größe | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Muster |
---|
Flachdrahtinduktivität
Entwickelt im Hinblick auf Effizienz
Elektronische Geräte werden immer leistungsfähiger und gleichzeitig kleiner. Daher ist es entscheidend, auf Komponenten zu setzen, die höchste Effizienz und Belastbarkeit in kompakter Bauform bieten.
Die WE-PMFI ist hier die perfekte Wahl. Mit einem sehr niedrigen Gleichstromwiderstand ab 4,8 mΩ und einer hohen Strombelastbarkeit von bis zu 25 A Sättigungsstrom liefert sie herausragende Leistungen bei minimalen Verlusten. Ihre kompakte Bauweise und hohe Temperaturbeständigkeit machen sie ideal für leistungsstarke und platzsparende Anwendungen.

Kleine Bauform, große Leistung!

Dank einer innovativen Windungsstruktur, können sehr niedrige RDC-Werte erreicht werden.

Der niedrige RDC-Wert bedingt eine höhere Strombelastbarkeit des Drahtes, wodurch der Nennstromwert deutlich gesteigert werden kann.

Das spezielle Kernmaterial zeigt ein sehr gutes Sättigungsverhalten.
Kompakt. Effizient. Beständig.

Hohe Effizienz
- Die WE-PMFI bietet trotz der kompakten Bauform eine hohe Effizienz
- Geringe Kupfer- und Kernverluste steigern die Effizienz der Anwendung

Hohe Temperaturbeständigkeit
- Die WE-PMFI wurde mit einem Temperaturbereich von -55 bis +150 °C qualifiziert
- In Kombination mit der geringen Eigenerwärmung ist der Einsatz in jeder Umgebung geeignet

Einzigartige Struktur
- Ermöglicht werden die Eigenschaften durch die Wicklungstechnologie
- Der integrierte T-Kern unterstützt die magnetischen Eigenschaften