ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichSensorenProduktgruppeSensorenProduktserieStromsensorenProduktserieWE-RCDS Residual Current Detection Sensor

WE-RCDS Residual Current Detection Sensor ERWEITERT

zur Fehlerstromerkennung in Ladesäulen für elektrische Fahrzeuge

WE-RCDS Residual Current Detection Sensor

Merkmale

  • Kompaktes Design zur Leiterplatten-Montage
  • RDC-M-Modul mit 6 mA DC Fehlerstromerkennung für Lademodus 3
  • Systemfehlererkennung
  • Versorgungsspannungsabfallüberwachung
  • Modulsoftware zertifiziert nach ANSI/UL 1998, Class 1
  • Teilweise EMV-geprüft nach IEC 62955: 2018 und EN 60730-1
  • CE Konformitätserklärung

Anwendung

  • DC- Fehlerstromerkennung für stationäre elektrische Ladegeräte
  • Unterstützt IEC 61851-1 (Sicherstellung der Versorgungsabschaltung im DC Fehlerfall)
  • Sofern der Residual Current Detection Sensor WE-RCDS in Kombination mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung RCD Typ A eingesetzt werden soll, richtet sich dieses Angebot ausschließlich an Kunden, die zur Benutzung des Patents EP 2 571 128 B3 (in Kraft in Österreich, Schweiz/Liechtenstein, Deutschland, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Norwegen), und der parallelen Schutzrechte CN 103 001 175 B, US 9,397,494 B2 und DE 10 2011 082 941 A1 berechtigt sind oder nicht im Geltungsbereich dieser Schutzrechte anbieten, herstellen und vertreiben.

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusVersionTypIΔnIPBetriebstemperatur Angebot
791002004SPEC
PDF6 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Horizontal 3-phase primary conductor 6 mA DC 40 A max. -40 °C up to +105 °C
791002002SPEC
PDF6 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Vertikal Cable Through Hole 6 mA DC 80 / 40 A max. -40 °C up to +105 °C
Artikel Nr. Daten­blatt
791002004SPEC
791002002SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusVersionTypIΔnIPBetriebstemperatur Angebot