Merkmale
- Kernmaterial: NiZn
- Hohe Curietemperatur: <200 ºC
- Betriebstemperatur: –25 ºC bis +125 ºC
- Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
Anwendung
- Signalleitungen in der Telekommunikation
- Balun-Übertrager
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Ø Kabel max. (mm) | L (mm) | W (mm) | W1 (mm) | H (mm) | Ø ID (mm) | Z @ 25 MHz 1 Draht (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Draht (Ω) | Z @ 25 MHz 2 Drähte (Ω) | Z @ 100 MHz 2 Drähte (Ω) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7427052 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.8 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 1 | 35 | 91 | 33 | 102 | 3 W 180 | |
![]() | 7427057 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 2 | 5 | 2.6 | 3 | 1.2 | 38 | 97 | 33 | 104 | 3 W 180 | |
![]() | 7427050 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | 5 | 5 | 2.6 | 3 | 1.2 | 66 | 146 | 50 | 134 | 3 W 180 | |
![]() | 7427054 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 3.2 | 6.4 | 3 | 3.5 | 1.8 | 44 | 94 | 34 | 92 | 3 W 180 | |
![]() | 7427051 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 | 5 | 6.4 | 3 | 3.5 | 1.8 | 59 | 127 | 43 | 114 | 3 W 180 | |
![]() | 7427055 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 | 7 | 13.5 | 5.5 | 7.5 | 4 | 72 | 154 | 51 | 122 | 3 W 180 | |
![]() | 7427056 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 | 14 | 13.5 | 5.5 | 7.5 | 4 | 126 | 260 | 80 | 182 | 3 W 180 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 7427052 | SPEC |
![]() | 7427057 | SPEC |
![]() | 7427050 | SPEC |
![]() | 7427054 | SPEC |
![]() | 7427051 | SPEC |
![]() | 7427055 | SPEC |
![]() | 7427056 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Ø Kabel max. (mm) | L (mm) | W (mm) | W1 (mm) | H (mm) | Ø ID (mm) | Z @ 25 MHz 1 Draht (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Draht (Ω) | Z @ 25 MHz 2 Drähte (Ω) | Z @ 100 MHz 2 Drähte (Ω) | Material | Muster |
---|