Merkmale
- Breitbandabsorber NiZn
- Vielfältiges Typen- und Materialspektrum zur bestmöglichen Entstörwirkung
- Betriebstemperatur: –25 ºC bis zu +125 ºC
Anwendung
- Können über Transistorfüße oder Zuleitungen geschoben werden
- Zur Unterdrückung von Schwingneigungen in schnellen Endstufen und Schaltverstärkern
- Leistungselektronik: IGBT- und Thyristorschaltungen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Ø Kabel max. (mm) | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | L (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74270001 | SPEC | 2 Dateien | 0.55 | 2.5 | 0.76 | 4 | 38 | 52 | 4 W 1500 | ||
![]() | 7427002 | SPEC | 2 Dateien | 0.85 | 3.5 | 1.2 | 6 | 65 | 125 | 3 W 800 | ||
![]() | 74270071 | SPEC | 2 Dateien | 1 | 3.5 | 1.2 | 3 | 28 | 40 | 7 W 800 | ||
![]() | 74270073 | SPEC | 2 Dateien | 1 | 3.5 | 1.2 | 4 | 35 | 50 | 7 W 850 | ||
![]() | 74270010 | SPEC | 2 Dateien | 1 | 3.5 | 1.2 | 4.5 | 31 | 55 | 3 W 800 | ||
![]() | 74270017 | SPEC | 2 Dateien | 1 | 3.8 | 1.58 | 13.97 | 95 | 145 | 4 W 620 | ||
![]() | 742700713 | SPEC | 2 Dateien | 1.1 | 3.5 | 1.3 | 5 | 39 | 58 | 7 W 700 | ||
![]() | 74270011 | SPEC | 2 Dateien | 1.4 | 4.1 | 1.6 | 3.2 | 28 | 41 | 3 W 800 | ||
![]() | 74270012 | SPEC | 2 Dateien | 1.4 | 4.1 | 1.6 | 4 | 39 | 47 | 3 W 800 | ||
![]() | 74270014 | SPEC | 2 Dateien | 1.65 | 4 | 2 | 10 | 45 | 68 | 4 W 1500 | ||
![]() | 74270015 | SPEC | 2 Dateien | 1.65 | 4 | 2 | 10 | 50 | 95 | 4 W 620 | ||
![]() | 7427007141 | SPEC | 2 Dateien | 1.8 | 4 | 2 | 5 | 25 | 45 | 7 W 700 | ||
![]() | 74270020 | SPEC | 2 Dateien | 2.2 | 7.5 | 2.4 | 7.5 | 71 | 108 | 3 W 800 | ||
![]() | 74270024 | SPEC | 2 Dateien | 2.95 | 7.6 | 3.18 | 10 | 72 | 119 | 4 W 620 | ||
![]() | 74270025 | SPEC | 2 Dateien | 2.95 | 6.35 | 3.18 | 15.88 | 82 | 136 | 4 W 620 | ||
![]() | 74270021 | SPEC | 2 Dateien | 3 | 5.65 | 3 | 9.8 | 55 | 88 | 4 W 620 | ||
![]() | 74270022 | SPEC | 2 Dateien | 3.45 | 6 | 4 | 10 | 35 | 59 | 4 W 1500 | ||
![]() | 742700726 | SPEC | 2 Dateien | 3.6 | 8 | 4 | 30 | 144 | 278 | 7 W 700 | ||
![]() | 74270023 | SPEC | 2 Dateien | 3.7 | 7.7 | 4 | 20 | 90 | 160 | 4 W 620 | ||
![]() | 742700221 | SPEC | 2 Dateien | 3.8 | 6 | 4 | 4 | 20 | 45 | 4 W 1500 | ||
![]() | 742700727 | SPEC | 2 Dateien | 4 | 9 | 4.2 | 15.5 | 60 | 115 | 7 W 700 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74270001 | SPEC | |
![]() | 7427002 | SPEC | |
![]() | 74270071 | SPEC | |
![]() | 74270073 | SPEC | |
![]() | 74270010 | SPEC | |
![]() | 74270017 | SPEC | |
![]() | 742700713 | SPEC | |
![]() | 74270011 | SPEC | |
![]() | 74270012 | SPEC | |
![]() | 74270014 | SPEC | |
![]() | 74270015 | SPEC | |
![]() | 7427007141 | SPEC | |
![]() | 74270020 | SPEC | |
![]() | 74270024 | SPEC | |
![]() | 74270025 | SPEC | |
![]() | 74270021 | SPEC | |
![]() | 74270022 | SPEC | |
![]() | 742700726 | SPEC | |
![]() | 74270023 | SPEC | |
![]() | 742700221 | SPEC | |
![]() | 742700727 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Ø Kabel max. (mm) | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | L (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Material | Muster |
---|