ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieFunkentstördrosselnProduktserieWE-SI Speicherdrossel

WE-SI Speicherdrossel

Geschirmt

WE-SI Speicherdrossel

Merkmale

  • Geringes magnetisches Streufeld
  • Geringe Leistungsverluste durch Einsatz von Eisenpulverkernen
  • Spezifiziert für Nennströme von 1.1 A bis 14.5 A

Anwendung

  • Ideal für Schaltregler IC von u.a.
    – National Semiconductor (LM)
    – Linear Technology (LT)
    – Maxim
  • Einsatz u.a. in Schaltnetzteilen und Spannungsumwandlern
  • Schaltregler bis 100 kHz

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster
7441501SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 14.5 6.9 0.008 44.6 28.5 14.5 12
744150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 26 10.3 4 0.015 25 28.5 14.5 12
744131SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 34 5.2 1.8 0.038 11 17 11 12
744111SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 37 3.1 1.8 0.06 23 15.5 8.5 12
744151SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 48 8.1 3 0.025 13.6 30 12.1 12
744132SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 49 5.8 2.2 0.05 16 21 10.9 12
744101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 50 1.7 1.5 0.18 19.1 15 8.4 12
744112SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 53 3 1.4 0.08 16.8 17 9.5 12
744102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 73 1.4 1.2 0.23 14 15 8 12
744133SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 75 5.8 2 0.04 15 24 13.9 12
744113SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 80 2.5 1 0.1 6.5 17 9.5 12
744152SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 82 7.7 1.7 0.03 5.4 28 12.1 12
744134SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 92 5.4 2.3 0.05 9 31 13.5 12
744103SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 109 1.3 1 0.3 9.2 15 8 12
744114SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 127 2.3 1 0.12 4.8 18 9.6 20
744153SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 137 7 2 0.05 6.4 32 15.6 12
744135SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 157 5.1 1.5 0.063 3 31 13.5 12
744104SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 167 1.35 0.72 0.4 4.1 17.5 8 12
744154SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 172 6.5 2 0.055 3.1 32 16.5 12
744115SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 200 2.2 0.9 0.18 3 18 9.7 20
744155SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 220 7.1 2 0.06 4.7 43 15.7 12
744105SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 258 1.2 0.6 0.4 3 17.5 8.4 12
744116SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 345 2.1 0.5 0.2 1.8 18 10.1 12
744136SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 346 3.8 1.5 0.14 3.3 31 15.3 12
744156SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 380 6.2 2 0.07 1.5 44 16.1 12
744117SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 390 2 0.8 0.25 1.8 23 12.5 12
744106SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 393 1.1 0.5 0.7 2.1 17.5 8.4 12
744107SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 557 1.1 0.7 0.7 2.5 22.5 12.4 12
744118SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 600 2.2 1.1 0.33 1.3 30 14 12
744137SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 630 3.1 1 0.175 1.5 31 15.3 12
744138SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 727 3.5 1.4 0.24 1.8 42 15 12
744119SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 890 2 0.9 0.4 0.85 30 14 12
744139SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1124 3.4 1 0.28 0.65 44 18.5 12
7441110SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1619 1.8 0.7 0.48 0.5 30 14.5 12
Artikel Nr. Daten­blatt
7441501SPEC
744150SPEC
744131SPEC
744111SPEC
744151SPEC
744132SPEC
744101SPEC
744112SPEC
744102SPEC
744133SPEC
744113SPEC
744152SPEC
744134SPEC
744103SPEC
744114SPEC
744153SPEC
744135SPEC
744104SPEC
744154SPEC
744115SPEC
744155SPEC
744105SPEC
744116SPEC
744136SPEC
744156SPEC
744117SPEC
744106SPEC
744107SPEC
744118SPEC
744137SPEC
744138SPEC
744119SPEC
744139SPEC
7441110SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster

REDEXPERT loss simulation

Find the best inductor!

REDEXPERT has the world’s most accurate AC loss model, which even includes the DC-bias current. With dedicated DC-DC topologies or the generic loss simulator, you can accurately determine the AC and DC losses for your converter. The model includes the core material, shape and winding structure of the inductor. REDEXPERT recommends suitable inductors and allows you to add more filters to find the best inductor for your application.

Videos

Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!

Videos

Würth Elektronik Webinar: Klasse D-Induktivit. – Unters. zu normalen Speicher-/Filterinduktivitäten?