ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieStromkompensierte Drosseln für Kleinspannungs- und DatenleitungenProduktserieWE-SLM Stromkompensierter SMT Line Filter

WE-SLM Stromkompensierter SMT Line Filter

WE-SLM Stromkompensierter SMT Line Filter
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
WE-SLM 6 3.3 3.3 SMT

Merkmale

  • Hohe Strombelastbarkeit bis 400mA
  • Nennspannung 80 VDC (42VAC)
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Klimakategorie 40/125/21

Anwendung

  • USB
  • CAN
  • FireWire
  • Messsignal-Leitung/Sensorleitung
  • Spannungsversorgung
  • Datenleitungen
  • Unterdrückung von Gleichaktstörungen

Artikeldaten

WE-SLM
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusWicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
AnwendungDesign Kit Muster
744242110SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifiliar 2 11 800 300 0.18 80744725
744242220SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifiliar 2 22 1500 300 0.23 80
744242330SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifiliar 2 33 2000 300 0.27 80
744242510SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifiliar 2 51 2500 400 0.32 80 CAN744725
744242101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifiliar 2 100 4000 300 0.58 80
744242471SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifiliar 2 470 2200 400 0.35 80744725
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744242110SPEC
744242220SPEC
744242330SPEC
744242510SPEC
744242101SPEC
744242471SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusWicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
AnwendungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design

Videos

Würth Elektronik Webinar: Extremely High Speed Data Line Chokes