Merkmale
- Prüfspannung von 2250 V(DC) / 1 min.
- Erhältlich in verschiedenen Footprints
- Betriebstemperatur: -40 °C bis 125 °C
Anwendung
- Isolation von industriellen Schnittstellen
- Single Pair Ethernet (SPE)
- Single Pair Ethernet with Power over Data Line (SPE + PoDL)
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | VT (V (DC)) | Pins (pcs) | L (mH) | CWW 1 (pF) | Montageart | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749070010 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2250 | 4 | 2.2 | 18 | SMT | |
| 749070011 | SPEC | 7 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2250 | 8 | 2.2 | 18 | SMT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | VT (V (DC)) | Pins (pcs) | L (mH) | CWW 1 (pF) | Montageart | Muster |
|---|