Merkmale
- Bewährte, flexible Kabelfixierung aus eigener Entwicklung
- Mit 0.8 mm Luftspalt
- Weltweit erster Klappferrit mit "definiertem Luftspalt"
- Besonders geeignet zur Befilterung im Frequenzbereich von 100 MHz bis 1,0 GHz
- Äußerst geringe Nutzsignal-Dämpfung bis 100 MHz
- Geringe magnetische Sättigung des Materials bei hohen Gleichströmen und somit bessere Performance (Impedanz)
- Mit patentierter flexibler Kabelfixierung
- Kabelvorfixierung erleichtern das Verarbeiten
- Kabeleinklemmschutz
- Innenliegender Verschluss mit Schlüsseltechnologie WE-STAR-KEY (Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
- Jeder Musterlieferung liegt ein Schlüssel bei
- Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0
- Betriebstemperatur: –25 °C bis +105 °C
- Kernmaterial: NiZn
Anwendung
- Hochfrequente Datenübertragungs-Leitungen, z.B. speziell für LAN-Vernetzungen CAT5 und höher
- Reduzierung der Beeinflussung von Geräten durch GSM Netze, Bluetooth und Wireless LAN
- USB 2.0, schnelle Digital-Signalübertragungen in Geräten
- Störungsreduzierung durch schnelle Schaltkreise, Schaltnetzteile
- Unterdrückung der harmonischen Oberwellen und gleichzeitig keine Dämpfung des Nutzsignals
- Hochstromanwendungen mit Störungsproblemen, wie Stromversorgungen, Antriebe, etc.
- Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Ø Kabel (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 200 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 300 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 500 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 25 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 100 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 200 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 300 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 500 MHz 2 Windungen (Ω) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe | Sicherheitsschlüssel | STAR-CLIP Befestigung | Design Kit | Alpha-Rack | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74271633 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.5 - 8 | 28 | 100 | 190 | 250 | 345 | 90 | 400 | 900 | 1750 | 1100 | 4 W 620 | 35.1 | 21.7 | 19 | Grau | 74271 | 7427711 | 742711 | 742707001 | ||
![]() | 74271633S | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.5 - 8 | 28 | 100 | 190 | 250 | 345 | 90 | 400 | 900 | 1750 | 1100 | 4 W 620 | 35.1 | 21.7 | 19 | Schwarz | 74271 | 7427711 | – | – | ||
![]() | 74271622 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.5 - 12.5 | 35 | 140 | 200 | 300 | 400 | 135 | 640 | 1400 | 1900 | 830 | 4 W 620 | 35.2 | 30.3 | 28.2 | Grau | 74271 | – | 742711 | 742707001 | ||
![]() | 74271622S | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.5 - 12.5 | 35 | 140 | 200 | 300 | 400 | 135 | 640 | 1400 | 1900 | 830 | 4 W 620 | 35.2 | 30.3 | 28.2 | Schwarz | 74271 | – | – | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Ø Kabel (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 200 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 300 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 500 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 25 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 100 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 200 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 300 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 500 MHz 2 Windungen (Ω) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe | Sicherheitsschlüssel | STAR-CLIP Befestigung | Design Kit | Alpha-Rack | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: