Klappferrite für Kabelkonfektion
WE-STAR-TEC ERWEITERTMulti-purpose Ferrite |Kernmaterial NiZn |Frequenzbereich 1 MHz bis 1 GHz |Ø Kabel 2 bis 25 mm
WE-STAR-TEC LFS ERWEITERTLow Frequency Specialist |Kernmaterial MnZn |Frequenzbereich 300 kHz bis 30 MHz |Ø Kabel 2 bis 25 mm
WE-STAR-RINGScrewable Fixation |Kernmaterial NiZn |Frequenzbereich 1 MHz bis 1 GHz |Ø Kabel 8 bis 27 mm
WE-STAR-FLATRibbon Cable Suppressor |Kernmaterial NiZn |Frequenzbereich 1 MHz bis 1 GHz |Ø Kabel 34 bis 64.5 mm
WE-STAR-BUENOCompact Allrounder |Kernmaterial NiZn |Frequenzbereich 1 MHz bis 1 GHz |Ø Kabel 2.5 bis 8.5 mm
WE-STAR-GAPHigh Frequency & Saturation Specialist |Kernmaterial NiZn |Frequenzbereich 1 MHz bis 1 GHz |Ø Kabel 4.5 bis 12.5 mm
WE-NCFEasy Clip |Kernmaterial NiZn |Frequenzbereich 1 MHz bis 1 GHz |Ø Kabel 7.8 bis 26.5 mm
WE-STAR-CLIPFixation Specialist
WE-STAR-KEY (Schlüssel)The Opener
WE-STAR-FIXØ Kabel 4.5 bis 12.5 mm
WE-STAR-FIX LFSØ Kabel 4.5 bis 12.5 mm