Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
8018 | 8 | 8 | 1.8 | ||
8038 | 8 | 8 | 3.8 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Flache Bauform Doppeldrossel mit 2.0kV Isolationsspannung
- Geringere Verluste und geringe Streuinduktivität
- Magnetisch geschirmt
- 1:1 Übertrager
- Betriebstemperatur: -40 °C bis + 125 °C
- Funktionsisolierung für eine Arbeitsspannung von 250 VRMS
Referenzdesigns
- RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Anwendung
- Isolierte Konverter-Anwendung, (wie z.B. Flyback-Konverter) mit hoher Verpackungsdichte
- Buck, Boost, Sepic, Zeta, CUK Converter
- Schaltregler mit zweiter, ungeregelter Ausgangsspannung
Artikeldaten
Alle
8018
8038
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L1 (µH) | L2 (µH) | n | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC1 typ (mΩ) | RDC2 typ (mΩ) | RDC1 max (mΩ) | RDC2 max (mΩ) | fres 1 (MHz) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76889430056 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.6 | 5.6 | 1:1 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 190 | 190 | 234 | 234 | 58 | ||
76889430100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 10 | 1:1 | 1.1 | 1.1 | 1.67 | 1.67 | 280 | 280 | 321 | 321 | 47.5 | ||
76889430150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 15 | 1:1 | 0.95 | 0.95 | 1.3 | 1.3 | 380 | 380 | 422 | 422 | 35 | ||
76889430220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 22 | 1:1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 700 | 700 | 780 | 780 | 26 | ||
76889440047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 | 4.7 | 1:1 | 2.45 | 2.45 | 4.7 | 4.7 | 85 | 85 | 110 | 110 | 43 | ||
76889440100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 10 | 1:1 | 1.6 | 1.6 | 3 | 3 | 160 | 160 | 200 | 200 | 29 | ||
76889440150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 15 | 1:1 | 1.25 | 1.25 | 2.8 | 2.8 | 300 | 300 | 355 | 355 | 21 | ||
76889440220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 22 | 1:1 | 1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 390 | 390 | 455 | 455 | 15.5 | ||
76889440330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 | 33 | 1:1 | 0.85 | 0.85 | 1.85 | 1.85 | 575 | 575 | 640 | 640 | 14 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
76889430056 | SPEC | |
76889430100 | SPEC | |
76889430150 | SPEC | |
76889430220 | SPEC | |
76889440047 | SPEC | |
76889440100 | SPEC | |
76889440150 | SPEC | |
76889440220 | SPEC | |
76889440330 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L1 (µH) | L2 (µH) | n | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC1 typ (mΩ) | RDC2 typ (mΩ) | RDC1 max (mΩ) | RDC2 max (mΩ) | fres 1 (MHz) | Muster |
---|
Videos
WE-MCRI – Innovative Molded Coupled Inductor by Würth Elektronik eiSos