Merkmale
- Breitbandabsorber aus MgZn der einen höheren Frequenzbereich abdeckt als NiZn
- Vielfältiges Typenspektrum zur bestmöglichen Entstörwirkung in der Automobilelektronik
- Betriebstemperatur:-55°C bis 140 °C
- Automotive approved
Anwendung
- Allgemein für: Drähte, Koaxialkabel, verdrillte Drähte und Mehrleiter
- Daten- und Messsignalleitungen
- Spannungsversorgungsleitung / Bordnetzversorgung
- Multimedia Kabelschnittstellen
- Verschiedene, sonstige Kabelschnittstellen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Ø Kabel max. (mm) | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | H (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 25 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 100 MHz 2 Windungen (Ω) | Material | Alpha-Rack | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782114075063 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7.5 | 12.7 | 7.9 | 6.35 | 22 | 42 | 85 | 168 | 7E08_4911 | 742707016 | 782114 | |
782114076130 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7.6 | 16.5 | 8 | 13 | 67 | 107 | 274 | 457 | 7E08_4911 | 742707016 | 782114 | |
782114076160 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7.6 | 16.5 | 8 | 16 | 83 | 131 | 342 | 564 | 7E08_4911 | 742707016 | 782114 | |
782114095100 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9.5 | 20 | 10 | 10 | 50 | 85 | 203 | 358 | 7E08_4911 | 742707016 | 782114 | |
782114096080 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9.6 | 14 | 10 | 8 | 22 | 40 | 89 | 175 | 7E08_4911 | 742707016 | 782114 | |
782114133064 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 13.3 | 22.5 | 13.8 | 6.4 | 25 | 45 | 102 | 201 | 7E08_4911 | 742707016 | 782114 | |
782114155200 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15.5 | 28 | 16 | 20 | 74 | 125 | 313 | 588 | 7E08_4911 | 742707016 | 782114 | |
782114155130 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15.5 | 28 | 16 | 13 | 53 | 92 | 216 | 393 | 7E08_4911 | 742707016 | 782114 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
782114075063 | SPEC |
782114076130 | SPEC |
782114076160 | SPEC |
782114095100 | SPEC |
782114096080 | SPEC |
782114133064 | SPEC |
782114155200 | SPEC |
782114155130 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Ø Kabel max. (mm) | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | H (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 25 MHz 2 Windungen (Ω) | Z @ 100 MHz 2 Windungen (Ω) | Material | Alpha-Rack | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: