ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichAutomotiveProduktgruppeFerrite für KabelkonfektionProduktserieWE-TEMA Toroidaler EMI MnZn-Entstörferrit

WE-TEMA Toroidaler EMI MnZn-Entstörferrit

WE-TEMA Toroidaler EMI MnZn-Entstörferrit

Merkmale

  • Kern aus MnZn, gut geeignet für EMI-Unterdrückung
  • UL beschichtet
  • Hohe Permeabilität
  • Betriebstemperatur: -50 °C bis +150 °C
  • AEC-Q200
  • Automotive approved

Anwendung

  • Kabelbaum für Kraftfahrzeuge
  • Daten- und Signalleitungen
  • Multimedia-Kabelschnittstellen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusØ OD
(mm)
Ø ID
(mm)
H
(mm)
Ø Kabel
(mm)
Z @ 100 kHz
1 turn
(Ω)
Z @ 1 MHz
1 Windung
(Ω)
Alpha-Rack Muster
782115020030SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.3 2.7 3.3 2.1 1.5 12
782115069064SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 13 7.62 6.65 7.02 2.22 15.5742707016
782115070080SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 14.3 9.7 8.3 9.1 2.03 13742707016
782115110070SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16.3 11.7 7.3 11.1 1.51 10.5742707016
782115222150SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 38.4 21.6 14.4 20.8 5.15742707016
782115380150SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 80.6 39.4 15.6 38.1 5.88742707016
Artikel Nr. Daten­blatt
782115020030SPEC
782115069064SPEC
782115070080SPEC
782115110070SPEC
782115222150SPEC
782115380150SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusØ OD
(mm)
Ø ID
(mm)
H
(mm)
Ø Kabel
(mm)
Z @ 100 kHz
1 turn
(Ω)
Z @ 1 MHz
1 Windung
(Ω)
Alpha-Rack Muster

EMV in der Elektromobilität

Unterdrückung elektromagnetischer Störsignale in E- und Hybrid-Fahrzeugen

Mit zunehmender Elektrifizierung der Kraftfahrzeuge gehen zwangsläufig auch vermehrt elektromagnetische Störungen einher. Der Einsatz von Kabel-Ferriten kann diese in Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen signifikant reduzieren, seien es Störsignale auf Leitungen oder elektromagnetische Feldkopplungseffekte. Induktive Hochleistungsmaterialien in Kabel-Ferriten verbessern das EMV-Verhalten erheblich.
Für ein breites Einsatzfeld mit mittleren und hohen Frequenzen eignen sich Standard-Ferritkabel-Entstörungselemente sowohl in axialer als auch in Ringform. Für höhere Frequenzen enthalten diese einen Magnesium-Anteil. Einen sehr weiten Frequenzbereich decken Kabel-Ferrite mit einem neuen nanokristallinen Material ab.

Applikationsmatrix

Wir bieten Lösungen für den kompletten Frequenzbereich

Würth Elektronik Kabel-Ferrite sind so ausgelegt, dass sie in allen Frequenzbereichen die beste Dämpfung bieten.

Erforderlich für die folgenden Automobilanwendungen:

  • Entstörung von Umrichter-verursachten Störimpulsen
  • Rauschunterdrückung bei Elektromotoren
  • Komfortsteigerung durch Vermeidung von Störgeräuschen, Vibrationen und Rauigkeiten (NVH) im EMV Spektrum des Antriebsstrangs
  • Störsignalenunterdrückung bei der Akku-Elektronik

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: