ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieStromkompensierte Drosseln für NetzanwendungenProduktserieWE-TPB Dreiphasen Stromkompensierte Netzdrossel

WE-TPB Dreiphasen Stromkompensierte Netzdrossel

WE-TPB Dreiphasen Stromkompensierte Netzdrossel
Bauform MaßeH
(mm)
MontageartØ OD
(mm)
3XL 39 THT 47

Merkmale

  • Einsatz bis 500 VAC Nennspannung
  • Verwendung von hochpermeablen MnZn-Ferritkernmaterial
  • Isolation durch Verwendung von Kunststofftrennsteg
  • Auslegung nach EN 60938-2Luft und Kriegstrecken ≥ 5 mm
  • Nennströme bis 24 A
  • Frequenzbereich der Entstörung: 1 kHz bis 1 MHz
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Klimakategorie 40/125/21

Anwendung

  • Leistungselektronik
  • Eingangsfilter bei Netzanwendungen
  • Motorentstörung
  • Gleichtaktstörunterdückung
  • Frequenzumrichter
  • Stromversorgungen
  • Ladestationen

Artikeldaten

3XL
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusIR
(A)
L
(mH)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
Material Muster
744833005240SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 24 0.52 500 2500 MnZn
744833011180SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18 1.1 500 2500 MnZn
744833027110SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 11 2.7 500 2500 MnZn
744833052100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 5.2 500 2500 MnZn
744833084075SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7.5 8.4 500 2500 MnZn
744833120060SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 12 500 2500 MnZn
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744833005240SPEC
744833011180SPEC
744833027110SPEC
744833052100SPEC
744833084075SPEC
744833120060SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusIR
(A)
L
(mH)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
Material Muster

Videos

Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design