Bauform | Maße | Ø OD (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|
Type 4XL | 70 | 39 | THT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Einsatz bis 760 VAC Nennspannung
- Verwendung von hochpermeablen MnZn-Ferriten als auch nanokristallinem Kernmaterial
- Erweiterte Isolation durch Verwendung von Kunststoffgehäuse und Trennsteg
- Patentiertes Design
- Auslegung nach EN 60938-2
- Luft- und Kriechstrecken ≥ 7 mm
- Hohe Nennströme bis 46 A
- Einfügedämpfung bis 60 dB
- Frequenzbereich der Entstörung: 1 kHz bis 20 MHz je nach eingesetzter Kernmaterial
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
- Klimakategorie: 40/125/21
Anwendung
- Leistungselektronik
- Eingangsfilter bei Netzanwendungen
- Motorentstörung
- Gleichtaktstörunterdrückung
- Frequenzumrichter
- Stromversorgungen
- Ladestationen
Artikeldaten
Type 4XL
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | Ø OD (mm) | Montageart | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744835021220 | SPEC | 8 Dateien | 22 | 2.1 | 9 | 760 | 3000 | Ferrite MnZn | 70 | THT | ||
744835034160 | SPEC | 8 Dateien | 16 | 3.4 | 14 | 760 | 3000 | Ferrite MnZn | 70 | THT | ||
744835050135 | SPEC | 8 Dateien | 13.5 | 5 | 23 | 760 | 3000 | Ferrite MnZn | 70 | THT | ||
744835090095 | SPEC | 8 Dateien | 9.5 | 9 | 47 | 760 | 3000 | Ferrite MnZn | 70 | THT | ||
744835150072 | SPEC | 8 Dateien | 7.2 | 15 | 85 | 760 | 3000 | Ferrite MnZn | 70 | THT | ||
744837002460 | SPEC | 8 Dateien | 46 | 0.2 | 1.6 | 760 | 3000 | Nanokristallin | 70 | THT | ||
744837006400 | SPEC | 8 Dateien | 40 | 0.6 | 3.2 | 760 | 3000 | Nanokristallin | 70 | THT | ||
744837010290 | SPEC | 8 Dateien | 29 | 1 | 5 | 760 | 3000 | Nanokristallin | 70 | THT | ||
744837018220 | SPEC | 8 Dateien | 22 | 1.8 | 9 | 760 | 3000 | Nanokristallin | 70 | THT | ||
744838040400 | SPEC | 8 Dateien | 40 | 4 | 3.2 | 760 | 3000 | Nanokristallin | 70 | THT | ||
744838180160 | SPEC | 8 Dateien | 16 | 18 | 14 | 760 | 3000 | Nanokristallin | 70 | THT | ||
744838480095 | SPEC | 8 Dateien | 9.5 | 48 | 47 | 760 | 3000 | Nanokristallin | 70 | THT | ||
744839003460 | SPEC | 8 Dateien | 46 | 3 | 1.6 | 760 | 3000 | Nanokristallin | 70 | THT | ||
744839010400 | SPEC | 8 Dateien | 40 | 10.5 | 3.2 | 760 | 3000 | Nanokristallin | 70 | THT | ||
744839029220 | SPEC | 8 Dateien | 22 | 29 | 9 | 760 | 3000 | Nanokristallin | 70 | THT | ||
744839047160 | SPEC | 8 Dateien | 16 | 47 | 14 | 760 | 3000 | Nanokristallin | 70 | THT | ||
744839125095 | SPEC | 8 Dateien | 9.5 | 125 | 47 | 760 | 3000 | Nanokristallin | 70 | THT | ||
744839208072 | SPEC | 8 Dateien | 7.2 | 208 | 85 | 760 | 3000 | Nanokristallin | 70 | THT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
744835021220 | SPEC | |
744835034160 | SPEC | |
744835050135 | SPEC | |
744835090095 | SPEC | |
744835150072 | SPEC | |
744837002460 | SPEC | |
744837006400 | SPEC | |
744837010290 | SPEC | |
744837018220 | SPEC | |
744838040400 | SPEC | |
744838180160 | SPEC | |
744838480095 | SPEC | |
744839003460 | SPEC | |
744839010400 | SPEC | |
744839029220 | SPEC | |
744839047160 | SPEC | |
744839125095 | SPEC | |
744839208072 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | Ø OD (mm) | Montageart | Muster |
---|
Videos
Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design