Merkmale
- Individuell anpassbare Produktserie:
Abmessungen
Form - NiCu Gewebe mit leitfähigem Kleber
- Hohe Abschirmwirkung dank hoher Leitfähigkeit
- Oberflächenwiderstand: 0,11 Ω/cm² typ.
- Volumenwiderstand: 0,03 Ω/cm³ typ.
- Betriebstemperatur: -20 ºC bis +80 ºC
- Hinweis: nicht lötfähig
Anwendung
- Abschirmung
- Displays
- Elektronisches Verbinden und Erden
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | W (mm) | H (mm) | RS (Ω/cm²) | Material | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33005 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 0.1 | 0.04 | Polyestergewebe mit NiCu plattiert | |
33008 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.8 | 0.1 | 0.04 | Polyestergewebe mit NiCu plattiert | |
33010 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 0.1 | 0.04 | Polyestergewebe mit NiCu plattiert | |
33013 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12.7 | 0.1 | 0.04 | Polyestergewebe mit NiCu plattiert | |
33020 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 0.1 | 0.04 | Polyestergewebe mit NiCu plattiert | |
33025 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | 0.1 | 0.04 | Polyestergewebe mit NiCu plattiert | |
33030 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 30 | 0.1 | 0.04 | Polyestergewebe mit NiCu plattiert | |
33040 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 40 | 0.1 | 0.04 | Polyestergewebe mit NiCu plattiert | |
33050 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 50 | 0.1 | 0.04 | Polyestergewebe mit NiCu plattiert |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
33005 | SPEC |
33008 | SPEC |
33010 | SPEC |
33013 | SPEC |
33020 | SPEC |
33025 | SPEC |
33030 | SPEC |
33040 | SPEC |
33050 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | W (mm) | H (mm) | RS (Ω/cm²) | Material | Muster |
---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers