| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0508 | 2 | 1.2 | 0.725 | 0.25 | SMT | ||
| 0612 | 3.2 | 1.6 | 0.85 | 0.4 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Kurze Reaktionszeit (1 ns)
- Geringe Einfügedämpfung
- Sehr geringer Leckstrom
- Niedrige Klemmspannung
- Fast kein Energieverbrauch bei Betriebsspannung
- Hervorragendes Ableiteverhalten für ESD-Impulse
- Betriebstemperatur: –40 ºC bis +85 ºC
Anwendung
- Schutz von Datenleitungen
- Schutz von Bus-Systemen
- Schutz von Videoüberlandleitungen
- Schutz von Halbleitern
- ESD-Schutz gemäß EN 61000-4-2
Application Notes
Artikeldaten
Alle
0508
0612
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Kanäle | CCh typ. (pF) | VESD Contact (kV) | Bauform | Anwendung | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82380050100 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 10 | 8 | 0508 | Datenleitungen, analoge Signale | |
| 82380180121 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 120 | 8 | 0612 | RS-232, Sensoren |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Kanäle | CCh typ. (pF) | VESD Contact (kV) | Bauform | Anwendung | Muster |
|---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: Effektiver ESD-Schutz mit TVS-Dioden