| Bauform | Maße | 3D | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402 | 1 | 0.52 | 0.6 | 0.25 | SMT | |||
| 0603 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.35 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Sehr geringe Kapazität
- Sehr kurze Reaktionszeit
- Sehr geringer Leckstrom
- Niedrige Klemmspannung
- Fast kein Energieverbrauch bei Betriebsspannung
- Hervorragendes Ableitverhalten von ESD-Impulsen
- Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C
- Nickel-Sperrschicht
Anwendung
- Schutz von Datenleitungen, Bus-Systemen und Halbleitern
- ESD-Schutz gemäß EN 61000-4-2
8 kV Kontaktentladung
15 kV Luftentladung
Application Notes
Artikeldaten
Alle
0402
0603
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | CCh typ. (pF) | VCh Clamp ESD typ. (V) | Bauform | VESD Contact (kV) | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8231606A | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.05 | 40 | 0603 | 8 | – | |
| 8231614A | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.05 | 45 | 0603 | 8 | – | |
| 8231626A | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.05 | 50 | 0603 | 8 | – | |
| 8231706A | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.05 | 40 | 0402 | 8 | 823999 | ||
| 8231714A | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.05 | 45 | 0402 | 8 | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | CCh typ. (pF) | VCh Clamp ESD typ. (V) | Bauform | VESD Contact (kV) | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Effektiver ESD-Schutz mit TVS-Dioden