Merkmale
- WPT und NFC in einem Produkt kombiniert
- Platzsparendes Design
- Doppelseitiges Klebeband an der Unterseite zur Befestigung an verschiedenen Oberflächen
- Anwendbar bei Qi (5 W & 15 W), Air Fuel Alliance, NFC und proprietären Lösungen mit höheren Leistungen, die eine Datenübertragung benötigen
- Hohe Permeabilität der Schirmung konzentriert das Magnetfeld und schützt sensitive Elektronik und/oder Batterien vor Störsignalen
- Litzendraht und qualitativ hochwertiger Ferrit mit hoher Güte und maximaler Energieübertragungseffizienz
Anwendung
- Anwendungen, bei denen drahtlose Energieübertragung mit hohen Leistungen und Datenkommunikation mit schnellen Datenraten notwendig ist
- Drahtloses Laden von Sensoren, Smartphones, Wearables, Handhelds, Digitalkameras, Smart Watches, Tablets etc.
- Lade- und Bezahlmöglichkeit in einem Gerät
- Peer-to-Peer-Kommunikation und Aufladen zwischen Mobilgeräten
- Unsere Unterstützung für ihre Entwicklung: Das Wireless Power 15W Kit
Application Notes
- ANP014 Kabellose Energieübertragung - Die Spulen als zentrale Bauelemente
- ANP027 Überlegungen zum Tausch von Ladespulen für die drahtlose Energieübertragung
- ANP032 Wireless Power Transfer für hohe Leistungen im industriellen Umfeld
- ANP070 Proprietäre Wireless Power Transfer Lösung für hohe Leistungen inklusiv Datenübertragung
- ANP084: Impedanzanpassung für Near Field Communication Anwendungen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Compliance | Bauform | L1 (µH) | L2 (µH) | IR DC1 (A) | IR DC2 (A) | RDC1 max. (mΩ) | RDC2 max. (mΩ) | fres 1 (MHz) | fres 2 (MHz) | Q1 | Q2 | P (W) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760308103305 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Qi - Airfuel Alliance - NFC | 45 x 44 x 0.7 mm | 8.8 | 1.4 | 2.6 | 5 | 220 | 100 | 22 | 50 | 30 | 47 | 50 | ||
![]() | 760308102306 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Qi - Airfuel Alliance - NFC | 44 x 44 x 1 mm | 8 | 1.4 | 2 | 5 | 400 | 100 | 17.5 | 50 | 19 | 47 | 40 | ||
![]() | 760308103307 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Qi - Airfuel Alliance - NFC | 40 x 27 x 1 mm | 8 | 1.6 | 1.5 | 4 | 350 | 100 | 22 | 54 | 19 | 47 | 30 | ||
![]() | 760308101150 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Qi - Airfuel Alliance - NFC | Ø 65 x 3.5 mm | 6.3 | 1.2 | 7.5 | 7 | 48 | 55 | 20 | 48 | 100 | 80 | 100 | ||
![]() | 760308101312 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Qi - Airfuel Alliance - NFC | Ø 54 x 4 mm | 24 | 0.7 | 6 | 13 | 90 | 30 | 7 | 63 | 125 | 30 | 100 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 760308103305 | SPEC | |
![]() | 760308102306 | SPEC | |
![]() | 760308103307 | SPEC | |
![]() | 760308101150 | SPEC | |
![]() | 760308101312 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Compliance | Bauform | L1 (µH) | L2 (µH) | IR DC1 (A) | IR DC2 (A) | RDC1 max. (mΩ) | RDC2 max. (mΩ) | fres 1 (MHz) | fres 2 (MHz) | Q1 | Q2 | P (W) | Muster |
---|
Service & Support
Sie haben Fragen oder Anregungen zu den Themen Design-In Support oder Applikationen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter! Mit wenigen Details können wir Ihre Anfrage beantworten. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.
Videos
Würth Elektronik illustrates Wireless Power Transfer (WPT)
Videos
Würth Elektronik Webinar: Was ist bei der Spulenauswahl für Wireless Power Transfer zu beachten?
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einführung in das 200 W-Development Kit
Videos
Würth Elektronik Webinar: Wireless Power Transfer - Advanced Coil Knowledge
Videos
Würth Elektronik Webinar: Wireless Power Transfer - Advanced Coil Knowledge
Videos
Würth Elektronik Webinar: Wireless Power Transfer enables IIoT - WE Cut the Cord!
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Simultaneous Wireless Power Transfer with Near Field Communication
Videos
Würth Elektronik Webinar: Gleichzeitige induktive Energieübertragung und Datenkommunikation mit NFC