ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieEMV Abschirmmaterial ProduktunterfamilieErdungenProduktserieWE-EEL Aluminium Metallschelle

WE-EEL Aluminium Metallschelle

WE-EEL Aluminium Metallschelle

Merkmale

  • Individuelle Abmessungen möglich
  • Für verschiedene Kabelgrößen als Standard erhältlich
  • Kontaktwiderstand kleiner als 0,01 Ω
  • Betriebstemperatur -40°C - +105°C
  • Einfache Platzierung auf der Leiterplatte, mit einer M4 Schraube fixierbar

Anwendung

  • Niederohmige Verbindung des Kabelschirms mit der Erde, wodurch die EMV des Kabels reduziert wird.
  • Verbindung zur Leiterplatte, Metallebene, Gehäuse
  • 360° Erdung

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusL
(mm)
H
(mm)
W
(mm)
Ø Kabel
(mm)
Material Muster
7425103SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16.8 5.15 10 2.5 - 3.5 Aluminium
7425104SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 19.2 6.4 10 3.5 - 4.5 Aluminium
7425105SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 22.5 7.7 10 4.5 - 5.5 Aluminium
7425106SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 23.4 9 10 5.5 - 6.5 Aluminium
7425107SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 24.8 10.32 10 6.5 - 7.5 Aluminium
7425108SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 26.3 11.6 10 8 - 9 Aluminium
7425109SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 29.95 14.65 10 9.5 - 11 Aluminium
7425111SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 32.45 15.9 10 10.3 - 11.5 Aluminium
7425113SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 34.6 18.55 10 12 - 14 Aluminium
7425115SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 38.4 21.35 10 14.5 - 16.5 Aluminium
7425117SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 42.92 25.15 13 16.5 - 18.5 Aluminium
7425120SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 46.2 27.5 13 19 - 20.5 Aluminium
Artikel Nr. Daten­blatt
7425103SPEC
7425104SPEC
7425105SPEC
7425106SPEC
7425107SPEC
7425108SPEC
7425109SPEC
7425111SPEC
7425113SPEC
7425115SPEC
7425117SPEC
7425120SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusL
(mm)
H
(mm)
W
(mm)
Ø Kabel
(mm)
Material Muster

Videos

Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers