Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
WIRL-EVAL | 74 | 23.65 | 12 |
Merkmale
- Die Software funktioniert nur in Kombination mit einem lizenzierten USB-Radio-Stick AT2, der in diesem Paket enthalten ist. Der USB-Radio-Stick fungiert als Empfänger für Telegramme von intelligenten Zählern und unterstützt die S-, T- und C-Modi.
- Das Analyzer-Toolpaket enthält Folgendes:
- 1 x USB-RF-Stick AT2 ( Achtung: Dies ist NICHT der Funkstick Mimas-I, Metis-I oder Metis-II )
- 1 x SMA-Antenne
- 1 x USB-Datenstick mit Analyzer-Software und Dokumentation
- Werkzeug zur Überwachung und Analyse der wireless M-BUS-Kommunikation
- Visualisierung von Paketinhalten
- Unterstützt Datensätze nach der Norm EN13757-3:2013
- OMS (Open Metering System)-Parser (gemäß OMS 4.1.0 Entwurf 06/2016)
- Nachrichten-Parser für tiefe Paketanalyse inkl. der M-BUS-Anwendungsschicht
- Entschlüsselungsfunktion (AES128) für die Sicherheitsprofile A und B (Verschlüsselungsmodi 5 und 7)
- Protokollierung (.xlsx, MS Excel) für Offline-Analyse
- Verschiedene wireless M-BUS-Modi werden unterstützt (S-, T- oder C-Mode)
- Benutzerfreundliche, menschenlesbare Darstellung der verfügbaren Informationen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Status | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | Rb max. (kbps) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Antenne | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2607057283011 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Metis - Analyzer Tool | 868.3 - 869.525 | 800 | 14 | -106 | 100 | 74 | 23.65 | 12 | Hyperion-I |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
2607057283011 | SPEC |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Status | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | Rb max. (kbps) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Antenne | Angebot |
---|
Software Downloads
Der USB-Datenstick, der diesem Paket beiliegt, enthält die Analyzer-Tool-Software. Der Analyzer ist ein ausgezeichnetes Werkzeug zur Analyse von drahtlosen M-Bus-Paketen. Dank der vereinfachten Darstellung und einer integrierten Protokollierungsfunktion können Daten auch zu einem späteren Zeitpunkt analysiert werden. Extrahieren Sie einfach die Dateien aus dem Datenstick an einen Ort auf Ihrer Festplatte, an dem Sie vollständigen Lese-/Schreibzugriff haben. Dieses Verzeichnis wird alle erforderlichen Dateien und Ordner sowie die entsprechende Dokumentation und Lizenzen enthalten. Es muss von jedem Benutzer, der diese Software verwenden möchte, zugänglich sein (voller Zugriff).
Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.
Das "ACC V3" ist ein Tool zum Update und zur Konfiguration bestimmter Funkmodule. Zu den unterstützten Funktionen gehören das Suchen und Hochladen neuer Firmwares sowie die Änderung der verfügbaren Konfigurationsparameter. Es ermöglicht dem Benutzer die volle Kontrolle über alle unterstützten Produkte.
Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Anwendungen
Vorteile für die Kunden
- „Beinahe Live"-Datenzugriff auf die aktuelle Ressourcennutzung, einschließlich einer Live"-Kostenabschätzung anstelle einer jährlichen Abrechnung
- Vergleich auf Tagesbasis, wenn Daten verfügbar sind
- Keine Kosten für die manuelle Ablesung, kein Gedränge mit einem jährlichen Termin für den Ableser
- Sicher durch Verschlüsselung, nur der Eigentümer der Daten kennt den Schlüssel, der zum Entschlüsseln der Zählermeldungen benötigt wird
- Mehrere Messdienstleister können sich ein einziges Smart Meter Gateway teilen (Wasser, Gas, Strom, Heizkosten, ...)
Nachteile für die Kunden
- Hohe Anfangskosten: Smart-Meter-Gateway und Zähler mit Funkschnittstelle
- Batterielebensdauer erfordert bei batteriebetriebenen Geräten einen Austausch der Geräte alle 7 - 10 Jahre - aus Sicherheitsgründen ist ein "einfacher" Batteriewechsel oft nicht möglich
Antenne
Videos
Würth Elektronik Webinar: “wireless M-Bus” – Was muss ich darüber wissen?