ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeHF-Bauteile & SignalübertragerProduktfamilieAntennasProduktserieHerse

Herse

433 MHz

Herse

Merkmale

  • 433 MHz
  • Dipol-Antenne
  • SMA/m Verbindung
  • Robuste Bauform

Anwendung

  • 433 MHz Anwendungen
  • Fernsteuerungsanwendungen
  • Langstreckenanwendungen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusDescriptionfVSWRGpeak
(dBi)
H
(mm)
Ø D
(mm)
m
(g)
BetriebstemperaturZ
(Ω)
Angebot
2600130041SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Herse (AMB 1940)433 MHz 1.5 0 90 12 9.6 -40 °C up to +80 °C 50
Artikel Nr. Daten­blatt
2600130041SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusDescriptionfVSWRGpeak
(dBi)
H
(mm)
Ø D
(mm)
m
(g)
BetriebstemperaturZ
(Ω)
Angebot

Videos

Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Antenna matching. Small overview of the service and portfolio