ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeHF-Bauteile & SignalübertragerProduktfamilieAntennasProduktserieHyperion-II

Hyperion-II

868 MHz

Hyperion-II

Merkmale

  • Gut geeignet für Anwendungen, bei denen die Funkfrequenz durch eine Metallwand geleitet wird, die alsGrundplatte zur Antenne dienen kann.
  • 868 MHz
  • Dipol-Antenne
  • SMA/m Verbindung
  • Integriertes Kabel
  • Robuste Bauform

Anwendung

  • 868 MHz Anwendungen
  • Industrielle Anwendungen
  • Überwachungsanwendungen
  • Metering-Anwendungen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusDescriptionfVSWRGpeak
(dBi)
H
(mm)
Ø D
(mm)
m
(g)
Z
(Ω)
Angebot
2600130082SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Hyperion-II (AMB 1982)868 MHz 2 -2.3 100 30 50 50
Artikel Nr. Daten­blatt
2600130082SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusDescriptionfVSWRGpeak
(dBi)
H
(mm)
Ø D
(mm)
m
(g)
Z
(Ω)
Angebot

Videos

Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Antenna matching. Small overview of the service and portfolio