ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeHF-Bauteile & SignalübertragerProduktfamilieAntennasProduktserieHydra-I

Hydra-I

915 MHz

Hydra-I

Merkmale

  • Robuste Antenne (IP65)
  • 868 bis 928 MHz
  • ¼ Lambda Dipolantenne
  • SMA/m Verbindung
  • -40°C bis 85°C

Anwendung

  • 868 bis 928 MHz Anwendungen
  • Industrielle Anwendungen
  • Applikationen mit großer Reichweite

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusDescriptionfVSWRGpeak
(dBi)
H
(mm)
Ø D
(mm)
m
(g)
Z
(Ω)
Angebot
2600130083SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Hydra-I915 MHz 2.5 0.9 179 10 14.3 50
Artikel Nr. Daten­blatt
2600130083SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusDescriptionfVSWRGpeak
(dBi)
H
(mm)
Ø D
(mm)
m
(g)
Z
(Ω)
Angebot

Videos

Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Antenna matching. Small overview of the service and portfolio