ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeHF-Bauteile & SignalübertragerProduktfamilieAntennasProduktserieHermippe-III

Hermippe-III

855 – 915 MHz

Hermippe-III

Merkmale

  • Gut geeignet für Anwendungen, bei denen die Funkfrequenz durch eine Metallwand geleitet wird, die als Grundplatte zur Antenne dienen kann
  • 855 – 915 MHz
  • Dipol-Antenne
  • SMA/m Verbindung
  • Robuste Bauform

Anwendung

  • 855 – 915 MHz
  • Metering
  • Industrie
  • Überwachung

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusDescriptionFrequency RangeVSWRGpeak,2
(dBi)
Z
(Ω)
Betriebstemperatur Angebot
2600130086SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Hermippe-III 855-915 MHz 2 2.5 50 -40 °C up to +85 °C
Artikel Nr. Daten­blatt
2600130086SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusDescriptionFrequency RangeVSWRGpeak,2
(dBi)
Z
(Ω)
Betriebstemperatur Angebot

Videos

Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Antenna matching. Small overview of the service and portfolio