| Bauform | Seriendatenblatt | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zero Cross | SPEC | 6.5 | 4.58 | 3.5 | ||
| Random Phase | SPEC | 6.5 | 4.58 | 3.5 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Zero-Cross und Non-Zero Cross (Random Phase) Typ
- Unterschiedliche Triggerströme und Spitzensperrspannungen verfügbar
- Hohe Isolationsspannung
- VDE, UL and CQC zertifiziert
Anwendung
- Haushaltsgeräte
- AC-Motor-Treiber
- Industrielle Steuerungen
- Statische Leistungsschalter
- Temperatursteuerungen
- Lichtsteuerungen
Artikeldaten
Alle
Zero Cross
Random Phase
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Package | IFT (mA) | VF typ. (V) | VDRM (V) | VISO (V (RMS)) | Betriebstemperatur | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14230214010 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, Standard | 15 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230224010 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, Standard | 10 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230234010 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, Standard | 5 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230514010 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, Standard | 15 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230524010 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, Standard | 10 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230534010 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, Standard | 5 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230214110 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, M-Typ | 15 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230224110 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, M-Typ | 10 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230234110 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, M-Typ | 5 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230514110 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, M-Typ | 15 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230524110 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, M-Typ | 10 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230534110 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, M-Typ | 5 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230224300 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, SL-Typ | 10 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230234300 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, SL-Typ | 5 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230514300 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, SL-Typ | 15 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230524300 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, SL-Typ | 10 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230534300 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, SL-Typ | 5 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230414010 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, Standard | 15 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230424010 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, Standard | 10 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230434010 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, Standard | 5 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230614010 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, Standard | 15 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230624010 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, Standard | 10 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230634010 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, Standard | 5 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230414110 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, M-Typ | 15 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230424110 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, M-Typ | 10 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230434110 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, M-Typ | 5 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230614110 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, M-Typ | 15 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230624110 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, M-Typ | 10 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230634110 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, M-Typ | 5 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230414300 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, SL-Typ | 15 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230424300 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, SL-Typ | 10 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230434300 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, SL-Typ | 5 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230614300 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, SL-Typ | 15 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230624300 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, SL-Typ | 10 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230634300 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 4, SL-Typ | 5 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 14230214010 | SPEC | |
| 14230224010 | SPEC | |
| 14230234010 | SPEC | |
| 14230514010 | SPEC | |
| 14230524010 | SPEC | |
| 14230534010 | SPEC | |
| 14230214110 | SPEC | |
| 14230224110 | SPEC | |
| 14230234110 | SPEC | |
| 14230514110 | SPEC | |
| 14230524110 | SPEC | |
| 14230534110 | SPEC | |
| 14230224300 | SPEC | |
| 14230234300 | SPEC | |
| 14230514300 | SPEC | |
| 14230524300 | SPEC | |
| 14230534300 | SPEC | |
| 14230414010 | SPEC | |
| 14230424010 | SPEC | |
| 14230434010 | SPEC | |
| 14230614010 | SPEC | |
| 14230624010 | SPEC | |
| 14230634010 | SPEC | |
| 14230414110 | SPEC | |
| 14230424110 | SPEC | |
| 14230434110 | SPEC | |
| 14230614110 | SPEC | |
| 14230624110 | SPEC | |
| 14230634110 | SPEC | |
| 14230414300 | SPEC | |
| 14230424300 | SPEC | |
| 14230434300 | SPEC | |
| 14230614300 | SPEC | |
| 14230624300 | SPEC | |
| 14230634300 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Package | IFT (mA) | VF typ. (V) | VDRM (V) | VISO (V (RMS)) | Betriebstemperatur | Muster |
|---|