| Bauform | Seriendatenblatt | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zero Cross | SPEC | 6.5 | 7.12 | 3.5 | ||
| Random Phase | SPEC | 6.5 | 7.12 | 3.5 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Zero-Cross und Non-Zero Cross (Random Phase) Typ
- Unterschiedliche Triggerströme und Spitzensperrspannungen verfügbar
- Hohe Isolationsspannung
- VDE, UL und CQC zertifiziert
Anwendung
- Haushaltsgeräte
- AC-Motor-Treiber
- Industrielle Steuerungen
- Statische Leistungsschalter
- Temperatursteuerungen
- Lichtsteuerungen
Artikeldaten
Alle
Zero Cross
Random Phase
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Package | IFT (mA) | VF typ. (V) | VDRM (V) | VISO (V (RMS)) | Betriebstemperatur | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14230116011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, Standard | 15 | 1.24 | 250 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230126011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, Standard | 10 | 1.24 | 250 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230136011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, Standard | 5 | 1.24 | 250 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230216011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, Standard | 15 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230226011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, Standard | 10 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230236011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, Standard | 5 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230516011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, Standard | 15 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230526011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, Standard | 10 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230536011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, Standard | 5 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230116111 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, M-Typ | 15 | 1.24 | 250 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230126111 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, M-Typ | 10 | 1.24 | 250 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230136111 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, M-Typ | 5 | 1.24 | 250 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230216111 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, M-Typ | 15 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230226111 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, M-Typ | 10 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230236111 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, M-Typ | 5 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230516111 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, M-Typ | 15 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230526111 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, M-Typ | 10 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230536111 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, M-Typ | 5 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230116301 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, SL-Typ | 15 | 1.24 | 250 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230126301 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, SL-Typ | 10 | 1.24 | 250 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230136301 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, SL-Typ | 5 | 1.24 | 250 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230216301 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, SL-Typ | 15 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230226301 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, SL-Typ | 10 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230236301 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, SL-Typ | 5 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230516301 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, SL-Typ | 15 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230526301 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, SL-Typ | 10 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230536301 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, SL-Typ | 5 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230316011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, Standard | 15 | 1.24 | 250 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230326011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, Standard | 10 | 1.24 | 250 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230336011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, Standard | 5 | 1.24 | 250 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230416011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, Standard | 15 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230426011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, Standard | 10 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230436011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, Standard | 5 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230616011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, Standard | 15 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230626011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, Standard | 10 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230636011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, Standard | 5 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230316111 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, M-Typ | 15 | 1.24 | 250 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230326111 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, M-Typ | 10 | 1.24 | 250 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230336111 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, M-Typ | 5 | 1.24 | 250 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230416111 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, M-Typ | 15 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230426111 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, M-Typ | 10 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230436111 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, M-Typ | 5 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230616111 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, M-Typ | 15 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230626111 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, M-Typ | 10 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230636111 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, M-Typ | 5 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230316301 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, SL-Typ | 15 | 1.24 | 250 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230326301 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, SL-Typ | 10 | 1.24 | 250 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230336301 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, SL-Typ | 5 | 1.24 | 250 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230416301 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, SL-Typ | 15 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230426301 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, SL-Typ | 10 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230436301 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, SL-Typ | 5 | 1.24 | 400 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230616301 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, SL-Typ | 15 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230626301 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, SL-Typ | 10 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230636301 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DIP 6, SL-Typ | 5 | 1.24 | 600 | 5000 | -40 °C up to +100 °C |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 14230116011 | SPEC | |
| 14230126011 | SPEC | |
| 14230136011 | SPEC | |
| 14230216011 | SPEC | |
| 14230226011 | SPEC | |
| 14230236011 | SPEC | |
| 14230516011 | SPEC | |
| 14230526011 | SPEC | |
| 14230536011 | SPEC | |
| 14230116111 | SPEC | |
| 14230126111 | SPEC | |
| 14230136111 | SPEC | |
| 14230216111 | SPEC | |
| 14230226111 | SPEC | |
| 14230236111 | SPEC | |
| 14230516111 | SPEC | |
| 14230526111 | SPEC | |
| 14230536111 | SPEC | |
| 14230116301 | SPEC | |
| 14230126301 | SPEC | |
| 14230136301 | SPEC | |
| 14230216301 | SPEC | |
| 14230226301 | SPEC | |
| 14230236301 | SPEC | |
| 14230516301 | SPEC | |
| 14230526301 | SPEC | |
| 14230536301 | SPEC | |
| 14230316011 | SPEC | |
| 14230326011 | SPEC | |
| 14230336011 | SPEC | |
| 14230416011 | SPEC | |
| 14230426011 | SPEC | |
| 14230436011 | SPEC | |
| 14230616011 | SPEC | |
| 14230626011 | SPEC | |
| 14230636011 | SPEC | |
| 14230316111 | SPEC | |
| 14230326111 | SPEC | |
| 14230336111 | SPEC | |
| 14230416111 | SPEC | |
| 14230426111 | SPEC | |
| 14230436111 | SPEC | |
| 14230616111 | SPEC | |
| 14230626111 | SPEC | |
| 14230636111 | SPEC | |
| 14230316301 | SPEC | |
| 14230326301 | SPEC | |
| 14230336301 | SPEC | |
| 14230416301 | SPEC | |
| 14230426301 | SPEC | |
| 14230436301 | SPEC | |
| 14230616301 | SPEC | |
| 14230626301 | SPEC | |
| 14230636301 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Package | IFT (mA) | VF typ. (V) | VDRM (V) | VISO (V (RMS)) | Betriebstemperatur | Muster |
|---|