| Bauform | Seriendatenblatt | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zero Cross | SPEC | 4.4 | 3.6 | 2 | ||
| Random Phase | SPEC | 4.4 | 3.6 | 2 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Zero-Cross und Non-Zero Cross (Random Phase) Typ
- Unterschiedliche Triggerströme und Spitzensperrspannungen verfügbar
- Hohe Isolationsspannung
- VDE, UL und CQC zertifiziert
Anwendung
- Haushaltsgeräte
- AC-Motor-Treiber
- Industrielle Steuerungen
- Statische Leistungsschalter
- Temperatursteuerungen
- Lichtsteuerungen
Artikeldaten
Alle
Zero Cross
Random Phase
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Package | IFT (mA) | VF typ. (V) | VDRM (V) | VISO (V (RMS)) | Betriebstemperatur | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14230634500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SOP4, Standard | 5 | 1.24 | 600 | 3750 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230414500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SOP4, Standard | 15 | 1.24 | 400 | 3750 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230424500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SOP4, Standard | 10 | 1.24 | 400 | 3750 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230434500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SOP4, Standard | 5 | 1.24 | 400 | 3750 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230614500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SOP4, Standard | 15 | 1.24 | 600 | 3750 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230624500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SOP4, Standard | 10 | 1.24 | 600 | 3750 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230124500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SOP4, Standard | 10 | 1.24 | 250 | 3750 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230134500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SOP4, Standard | 5 | 1.24 | 250 | 3750 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230214500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SOP4, Standard | 15 | 1.24 | 400 | 3750 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230224500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SOP4, Standard | 10 | 1.24 | 400 | 3750 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230234500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SOP4, Standard | 5 | 1.24 | 400 | 3750 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230514500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SOP4, Standard | 15 | 1.24 | 600 | 3750 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230524500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SOP4, Standard | 10 | 1.24 | 600 | 3750 | -40 °C up to +100 °C | ||
| 14230534500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SOP4, Standard | 5 | 1.24 | 600 | 3750 | -40 °C up to +100 °C |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 14230634500 | SPEC | |
| 14230414500 | SPEC | |
| 14230424500 | SPEC | |
| 14230434500 | SPEC | |
| 14230614500 | SPEC | |
| 14230624500 | SPEC | |
| 14230124500 | SPEC | |
| 14230134500 | SPEC | |
| 14230214500 | SPEC | |
| 14230224500 | SPEC | |
| 14230234500 | SPEC | |
| 14230514500 | SPEC | |
| 14230524500 | SPEC | |
| 14230534500 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Package | IFT (mA) | VF typ. (V) | VDRM (V) | VISO (V (RMS)) | Betriebstemperatur | Muster |
|---|