Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
0603 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Two chips in one packaging
- Small size
- Industry standard footprint
- High efficiency
- Low power consumption
- Wide viewing angle
- Small package for exceptional brightness
- Packaged in standard tape and reel 7"
Anwendung
- Backlighting applications
- Status indicator
- Front panel indicators
- Push button backlighting
- Symbol and switch backlighting
Artikeldaten
0603
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Farbe | λDom R typ. (nm) | λDom V typ. (nm) | IV R typ. (mcd) | IV V typ. (mcd) | VF R typ. (V) | VF V typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060RV75240 | SPEC | 6 Dateien | Rot & Hellgrün | 625 | 570 | 230 | 90 | 2 | 2 | AlInGaP | 140 | 150155 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 150060RV75240 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Farbe | λDom R typ. (nm) | λDom V typ. (nm) | IV R typ. (mcd) | IV V typ. (mcd) | VF R typ. (V) | VF V typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: