Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
0606 | 1.6 | 1.5 | 0.55 | ||
0805 | 2 | 1.3 | 0.5 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Zwei Chips in einem Paket
- Diffuse Linse
- Anschlussfläche nach industriellem Standard
- Hohe Leistung / Rentabilität
- Geringer Energieverbrauch
- Weiter Abstrahlungswinkel
- Dünne Bauform, nur 0.5 mm hoch
- Verpackt in Standard Band auf 7” Rolle
- Kompatibel mit Bestückungsautomaten
Anwendung
- Hintergrundbeleuchtung
- Statusanzeigen
- Frontanzeigeleuchten
- Drucktasterhintergrundbeleuchtung
- Zeichen-/Symbol- und Schalterhintergrundbeleuchtung
Artikeldaten
Alle
0606
0805
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | λPeak V typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom V typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | VF V typ. (V) | VF R typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150080RV54050 | SPEC | 6 Dateien | 575 | 632 | 573 | 624 | 2 | 2 | AlInGaP | 130 | ||
150080YV54050 | SPEC | 6 Dateien | 575 | – | 573 | – | 2 | – | AlInGaP | 130 | ||
150066RV54050 | SPEC | 6 Dateien | 575 | 632 | 573 | 624 | 2 | 2 | AlInGaP | 130 | ||
150066YV54050 | SPEC | 6 Dateien | 575 | – | 573 | – | 2 | – | AlInGaP | 130 | ||
150080SG54050 | SPEC | 6 Dateien | – | – | – | – | – | – | AlInGap + GaN | 130 | ||
150066RG54050 | SPEC | 6 Dateien | – | – | – | 624 | – | 2 | AlInGaP + InGaN | 130 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
150080RV54050 | SPEC | |
150080YV54050 | SPEC | |
150066RV54050 | SPEC | |
150066YV54050 | SPEC | |
150080SG54050 | SPEC | |
150066RG54050 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | λPeak V typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom V typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | VF V typ. (V) | VF R typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster |
---|