Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
2720 | 2.75 | 2 | 0.6 | SMT | ||
3535 | 3.55 | 3.55 | 2.63 | SMT | ||
3737 | 3.7 | 3.7 | 1.49 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- IR Lichtquelle mit hohem Wirkungsgrad
- Kompakte Form
- Quad Frame NoLead package
- Wellenlängen: 850 nm & 940 nm
- Niedriger Wärmewiederstand
- Standard Lötpad
Anwendung
- Infrarot Kameras
- Überwachungs- und Sicherheitskameras
- Gesichtserkennung
- Nachtsicht
- Gaming und Bewegungserkennung
Artikeldaten
Alle
2720
3535
3737
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 15427285BA240 | SPEC | |
![]() | 15427285BA242 | SPEC | |
![]() | 15435385A9040 | SPEC | |
![]() | 15435385A9042 | SPEC | |
![]() | 15437385AA542 | SPEC | |
![]() | 15437385AA540 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | λPeak typ. (nm) | λCentroid max. | Ie typ. (mW/sr) | Φe typ. (mW) | VF typ. (V) | 2θ50% typ. (°) | Chiptechnologie | Muster |
---|
INFRARED DREAM TEAM
Infrarot-Emitter & Photodetektoren
Erfahren Sie mehr über die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von Infrarot LED
Die Infrarot-Emitter und Photodetektoren von Würth Elektronik sorgen für eine perfekte optische Kopplung und extrem schnelle Schaltzeiten. Optimiert für Sensor- oder Detektionsanwendungen sowie Datenübertragungen.
- Wellenlängen: 850 & 940 nm
- Mit / ohne Tageslichtfilter

Perfekte Kommunikationseffizienz
Erfahren Sie mehr über die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von Infrarot LED

Maximale Empfindlichkeit
Perfekte Abstimmung zwischen Infrarot-Emitter und Photodetektoren
- 100 % @ 940 nm mit Filter
- 95 % @ 850 nm ohne Filter

Schaltzeiten mit bis zu 100 MHz
Die extrem schnelle Schaltzeit von wenigen Nanosekunden sorgt für hohe Übertragungsraten.

Herausragende Kontaktqualität
Alle Produkte mit Golddraht für hervorragenden Kontakt.

Herausragende Kontaktqualität
Alle Produkte mit Golddraht für hervorragenden Kontakt.
Applikationen








Videos
Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.