ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeLEDsProduktfamilieSignal LEDsTypWL-SMDC SMT Mono-color Ceramic LED Waterclear

WL-SMDC SMT Mono-color Ceramic LED Waterclear

WL-SMDC SMT Mono-color Ceramic LED Waterclear
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
3535 3.45 3.45 0.71 SMT

Merkmale

  • SMD LED Keramikgehäuse mit hoher Effizienz
  • Klare Silikonlinse
  • Hohe Helligkeit mit geringer seitlicher Abstrahlung
  • Flexibel mit zusätzlicher optischer Linse kombinierbar
  • Schmaler Abstrahlwinkel: 60°
  • Feuchtigkeitsempfindlichkeit Level: 1
  • Neutraler elektrisch thermischer Pfad
  • LED Anschlusstemperatur: 125°C / 150°C

Anwendung

  • Indoor LED Bauleuchten
  • Unterhaltungs- und Bühnenbeleuchtung
  • Indoor Smartlights
  • Gewächshausbeleuchtung
  • Aquariumbeleuchtung
  • Verkehrsampeln und Signalleuchten

Artikeldaten

3535
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
ΦV typ.
(lm)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Design Kit Muster
150353BS74500SPEC
29 Dateien
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 460 Blau 455 25 3.2 InGaN 125150151
150353GS74500SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 525 Grün 520 85 3.4 InGaN 125150151
150353YS74500SPEC
29 Dateien
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 590 Gelb 593 90 2.2 AlInGaP 125150151
150353RS74500SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 625 Rot 635 70 2.2 AlInGaP 125150151
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150353BS74500SPEC
150353GS74500SPEC
150353YS74500SPEC
150353RS74500SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
ΦV typ.
(lm)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: