Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
3535 | 3.4 | 3.4 | 2.1 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- SMT-Keramikgehäuse mit hoher Effizienz
- Durchsichtige Silikonlinse
- Hohe Helligkeit mit minimaler Randaussendung
- Flexible Verbindung mit Sekundäroptik
- Schmaler Abstrahlwinkel: 125°
- Feuchtigkeitsempfindlichkeit: 2
- Elektrisch neutrale Wärmebrücke
- Thermischer Wärmewiderstand: 8/10 K/W
- Sperrschichttemperatur: 125°C/ 150°C
Anwendung
- Gartenbaubeleuchtung
- Aquariumbeleuchtung
- Gewächshäuser
- Vertikale „Indoor farming“
Artikeldaten
3535
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Farbe | λPeak typ. (nm) | Φe typ. (mW) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster |
---|
Innovativer Aufbau
Videos
#askLorandt explains: The benefits of using LEDs in horticultural applications
Videos
Würth Elektronik Webinar: Zusatzbeleuchtung in Gewächshäusern mit Horticulture-LEDs
Videos
WE meet @ Digital Days 2020: Horticulture LEDs – high and low power application examples
Videos
Würth Elektronik Webinar: Nachhaltige Lebensmittelproduktion mit Horticulture-LEDs