Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1206 dome | 3.2 | 1.6 | 1.85 | SMT |
Merkmale
- 1206 Standardbauform mit runder Linse
- Perfekt geeignet in Kombination mit Infrarotemitter
- Phototransistor mit Tagessperrlichtfilter
- Schmaler Detektionswinkel
- Hohe Empfindlichkeit
Anwendung
- Encoder
- Zähler
- Sicherheitssysteme
- Positionssensoren
- Staubsaugerroboter
- Fernbedienung
Artikeldaten
1206 dome
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | ICE.P min. (mA) | ICE.P typ. (mA) | ICEO.Dark max. (nA) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1541201NC3060 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 940 | 700 | 1100 | 0.6 | 4.4 | 100 | Si | 30 | ||
![]() | 1541201NC3060P | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 940 | 700 | 1100 | 0.6 | 4.4 | 100 | Si | 30 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | ICE.P min. (mA) | ICE.P typ. (mA) | ICEO.Dark max. (nA) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster |
---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.
Videos
#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs
Videos
#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos