ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeInfraredProduktfamilieInfrarot LEDsProduktserieWL-SIRW SMT Infrared Reverse Mount Waterclear Dome

WL-SIRW SMT Infrared Reverse Mount Waterclear Dome

WL-SIRW SMT Infrared Reverse Mount Waterclear Dome
Bauform MaßeMontageart
1206 SMT

Merkmale

  • Geringer Energieverbrauch
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geringer Strombedarf
  • Schnelle Schaltzeiten
  • Infrarot Emitter
  • Standardgröße 1206
  • Kompakte Bauform
  • Abstrahlwinkel - 30°

Anwendung

  • Infrarot sensor
  • Distanzmessung
  • Fernbedienung
  • Feuermelder
  • Optoelectronische Schalter

Artikeldaten

1206
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλPeak typ.
(nm)
λCentroid max.Ie typ.
(mW/sr)
VF typ.
(V)
50% typ.
(°)
ChiptechnologieDesign Kit Muster
15412085A3060SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 845.0 20 1.4 30 AlGaAs154150
15412085A3060PSPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 845.0 20 1.4 30 AlGaAs
15412094A3060SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 940.0 5 1.2 30 AlGaAs154150
15412094A3060PSPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 940.0 5 1.2 30 AlGaAs
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
15412085A3060SPEC
15412085A3060PSPEC
15412094A3060SPEC
15412094A3060PSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλPeak typ.
(nm)
λCentroid max.Ie typ.
(mW/sr)
VF typ.
(V)
50% typ.
(°)
ChiptechnologieDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.

Videos

#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs

Videos

#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos