Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1104 | 3 | 1 | 2 | SMT |
Merkmale
- Kleine Standardbauform
- Hohe Zuverlässigkeit
- Perfekte Kombination mit sichtbaren und infrarot Emittern
- Hohe Empfindlichkeit
- Schnelle Schaltzeiten
Anwendung
- IR Sensoren
- IR Touch Panels
- Sicherheitssysteme
Artikeldaten
1104
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | ICE.P min. (mA) | ICE.P typ. (mA) | ICEO.Dark max. (nA) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1541141NAA570 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 940 | 400 | 1100 | 0.9 | 2.5 | 100 | Si | 150 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
1541141NAA570 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | ICE.P min. (mA) | ICE.P typ. (mA) | ICEO.Dark max. (nA) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster |
---|
Passend zu
Videos
Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.
Videos
#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs
Videos
#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos