ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeInfraredProduktfamilieInfrarot LEDsProduktserieWL-SISW SMT Infrared Sideview LED Waterclear

WL-SISW SMT Infrared Sideview LED Waterclear

WL-SISW SMT Infrared Sideview LED Waterclear
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
0402 1 0.3 0.55 SMT
1002 2.4 0.6 1.39 SMT
1104 3 2 1 SMT
1106 3 1.6 2.34 SMT
1206 3.2 1.6 2.55 SMT

Merkmale

  • Geringer Energieverbrauch
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geringer Strombedarf
  • Schnelle Schaltzeiten
  • Infrarot Emitter
  • Standardgröße 1104
  • Kompakte Bauform

Anwendung

  • Infrarotsensor
  • Distanzmessung
  • Fernbedienung
  • IR Lichtschranke

Artikeldaten

Alle
0402
1002
1104
1106
1206
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλPeak typ.
(nm)
λCentroid max.Ie typ.
(mW/sr)
VF typ.
(V)
50% typ.
(°)
ChiptechnologieDesign Kit Muster
15411485AA370SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 845.0 2 1.4 130 AlGaAs154150
15410285AA170SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 845.0 5 1.4 110 AlGaAs
15411085A4570SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 845.0 11 1.4 45 AlGaAs
15404085BA470SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 845.0 1.5 1.6 140 AlGaAs
15412085A2070SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 845.0 12 1.4 20 AlGaAs
15411494AA570SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 940.0 1 1.2 150 AlGaAs154150
15410294AA570SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 940.0 1.5 1.2 150 AlGaAs
15411094A6070SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 940.0 6 1.2 60 AlGaAs
15404094BA470SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 940.0 1 1.4 140 AlGaAs
15412094A2070SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 940 940.0 6 1.2 20 AlGaAs
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
15411485AA370SPEC
15410285AA170SPEC
15411085A4570SPEC
15404085BA470SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

15412085A2070SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

15411494AA570SPEC
15410294AA570SPEC
15411094A6070SPEC
15404094BA470SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

15412094A2070SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλPeak typ.
(nm)
λCentroid max.Ie typ.
(mW/sr)
VF typ.
(V)
50% typ.
(°)
ChiptechnologieDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.

Videos

#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs

Videos

#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos