ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeUltraviolettProduktserieWL-SUMW SMT Ultraviolet Ceramic LED

WL-SUMW SMT Ultraviolet Ceramic LED

WL-SUMW SMT Ultraviolet Ceramic LED
Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
3535 UV-A 3.45 3.45 2 SMT
3535 UV-C - - - SMT

Merkmale

  • UV-LEDs mit hoher Ausgangsleistung
  • Niedriger thermischer Widerstand
  • Peak-Wellenlängen: 275, 365, 385, 395, 405 nm
  • Standard-Lötpad-Footprint

Anwendung

  • UV-A:
  • UV-Härtung
  • Druck- / Beschichtungsklebstoff
  • Fälschungserkennung
  • Sicherheitsforensik
  • Spezial-Beleuchtung
  • UV-C:
  • Sterilisation
  • Oberflächendesinfektion
  • Wasseraufbereitung
  • Luftentkeimung

Artikeldaten

Alle
3535 UV-A
3535 UV-C
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλPeak typ.
(nm)
Φe min.
(mW)
Φe typ.
(mW)
Φe max.
(mW)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Muster
15335327BA250SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 275 1.5 3 6.5 AlGaN 120
15335327BA252SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 275 8 15 6 AlGaN 120
15335327CA452SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 275 13 20 6 AlGaN 120
15335327CA554SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 275 40 50 6 AlGaN 120
15335337AA350SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 365 700 1300 3.8 AlInGaN 130
15335338AA350SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 385 800 1300 3.5 AlInGaN 130
15335339AA350SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 395 800 1300 3.5 AlInGaN 130
15335340AA350SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 405 800 1300 3.5 AlInGaN 130
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
15335327BA250SPEC
15335327BA252SPEC
15335327CA452SPEC
15335327CA554SPEC
15335337AA350SPEC
15335338AA350SPEC
15335339AA350SPEC
15335340AA350SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλPeak typ.
(nm)
Φe min.
(mW)
Φe typ.
(mW)
Φe max.
(mW)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Muster

Videos

Würth Elektronik Webinar: Desinfektion mit UV-C LEDs