Bauform | Maße | Montageart | |
---|---|---|---|
3 mm | THT | ||
5 mm | THT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Infrarot Emitter
- Sehr hohe Strahlungsintensität
- Standardgrößen 3 mm und 5 mm
- Schnelle Schaltzeiten
Anwendung
- Sensorik
- Abstandsmessung
- Fernbedienungen
- Rauchmelder
- Datenübertragung
Artikeldaten
Alle
3 mm
5 mm
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | λPeak typ. (nm) | λCentroid max. | Ie typ. (mW/sr) | VF typ. (V) | 2θ50% typ. (°) | Chiptechnologie | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15400385F3590 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 850 | 845.0 | 60 | 1.5 | 30 | AlGaAs | |
15400585F3590 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 850 | 845.0 | 85 | 1.5 | 30 | AlGaAs | |
15400394F3590 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 940 | 940.0 | 30 | 1.3 | 30 | AlGaAs | |
15400594F3590 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 940 | 940.0 | 30 | 1.3 | 30 | AlGaAs |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | λPeak typ. (nm) | λCentroid max. | Ie typ. (mW/sr) | VF typ. (V) | 2θ50% typ. (°) | Chiptechnologie | Muster |
---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.