ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeInfraredProduktfamiliePhototransistorenTypWL-TTRW Phototransistor Round Waterclear

WL-TTRW Phototransistor Round Waterclear

WL-TTRW Phototransistor Round Waterclear
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
THT 3 mm - without stopper 3 3.8 8.7
THT 5 mm - without stopper 5 5.8 8.7

Merkmale

  • Standard THT Package
  • Schmaler Abstrahlwinkel
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Ohne Tageslichtfilter
  • Perfekt auf IR LEDs abgestimmt

Anwendung

  • Rauchmelder
  • Zähler und Encoder
  • Pulsmessung
  • Staubsaugerroboter
  • Touch Screens

Artikeldaten

Alle
THT 3 mm - without stopper
THT 5 mm - without stopper
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλPeak typ.
(nm)
λmin.
(nm)
λmax.
(nm)
Testbedingung ICE.PICE.P typ.
(mA)
ICE.P min.
(mA)
Testbedingung ICEO.DarkICEO.Dark max.
(nA)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Muster
1540032NA3090SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 400 1100 VCE = 5 V
Ee = 1 mW/cm²
λ = 850 nm
15 5 VCE = 20 V
Ee = 0 mW/cm²
300 Si 30
1540052NA3090SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 850 400 1100 VCE = 5 V
Ee = 1 mW/cm²
λ = 850 nm
15 6 VCE = 20 V
Ee = 0 mW/cm²
300 Si 30
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
1540032NA3090SPEC
1540052NA3090SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλPeak typ.
(nm)
λmin.
(nm)
λmax.
(nm)
Testbedingung ICE.PICE.P typ.
(mA)
ICE.P min.
(mA)
Testbedingung ICEO.DarkICEO.Dark max.
(nA)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Muster

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.

Videos

#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs

Videos

#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos