Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
2835 | 3.5 | 2.8 | 0.8 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Geringer Energieverbrauch
- Hohe Zuverlässigkeit
- Geringer Strombedarf
- Schnellwechseln
- Keine UV / IR-Strahlung
- Schmal / dünn
- Miniatur-Größe
- Flexibel im Design
- Aufsicht
- LED PLCC Package in Weiss
- Sehr kleine Bauform, ideal für Miniatur-Anwendungen
- Unterschiedliche Farben
Anwendung
- Beschilderung und indirekte Beleuchtung
- Flache Lampen
- Anzeige/Hinweis und Hinterundbeleuchtung in Telekommunikation
- Endverbraucheranwendungen: Armaturenbrett, Telefon oder A/V-Ausstattung
- Kontrastarme Hintergrundbeleuchtung für LCD, Schalter und Symbole
- Optische Anzeigen
- In- und Outdooranzeigen/-bildschirme
- Scanner
- Hintergrundbeleuchtung für Handy, Tastaturen, LCD
- Innen-, Außenbeleuchtung und kommerzielle Werbung
- Elektrische und optische Anzeige, Lichtleitertechnik
- Kamerablitz
- Ideal für Ankupplung an Lichtleiter
Artikeldaten
2835
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Farbe | λPeak typ. (nm) | Φe typ. (mW) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster |
---|
Videos
#askLorandt explains: The benefits of using LEDs in horticultural applications
Videos
Würth Elektronik Webinar: Zusatzbeleuchtung in Gewächshäusern mit Horticulture-LEDs
Videos
WE meet @ Digital Days 2020: Horticulture LEDs – high and low power application examples
Videos
Würth Elektronik Webinar: Nachhaltige Lebensmittelproduktion mit Horticulture-LEDs