Anwendung
- SMT Power Elements vereinen die Vorteile der SMT-Bestückung im Zusammenspiel mit der Hochstromtechnik. Die Bauteile können von der Rolle auf die Leiterplatte mit allen anderen SMT-Bauteilen bestückt werden.
| General Information | |
|---|---|
| Material | Messing |
| Oberfläche | Zinn |
| Betriebstemperatur | -55 °C up to +150 °C |
| Electrical Properties | |
|---|---|
| IR 1 | 50 A |
| Packaging Properties | |
|---|---|
| Verpackung | Lose; Tape and Reel |
Application Notes
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | H (mm) | Ø OD (mm) | IR 1 (A) | To | Tlo (mm) | Design Kit | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7466113 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 7 | 50 | M3 | 5 | 744998 | |
![]() | 7466114 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 7 | 50 | M4 | 5 | 744998 | |
![]() | 7466113R | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 7 | 50 | M3 | 5 | – | |
![]() | 7466114R | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 7 | 50 | M4 | 5 | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | H (mm) | Ø OD (mm) | IR 1 (A) | To | Tlo (mm) | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: REDCUBE - Alles zu hohen Strömen auf der Leiterplatte
Videos
Würth Elektronik Webinar: REDCUBE Hochstromkontakte für Ströme von 50-500 A