General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +150 °C |
Material | Messing |
Oberfläche | Zinn |
Ausführung | Press-Fit |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Lose |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | W (mm) | H (mm) | Ø ID (mm) | IR 1 (A) | Pins (pcs) | Crosslink | Zubehör | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74610704 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | 3.1 | 5.5 | 175 | 12 | Zubehör | 7461073 7461118 7461119 7461120 7461121 7461122 | |
![]() | 7461071 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 13 | 3.1 | 7.3 | 240 | 16 | Zubehör | 7461123 7461082 7461126 7461074 7461124 7461127 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | W (mm) | H (mm) | Ø ID (mm) | IR 1 (A) | Pins (pcs) | Crosslink | Zubehör | Muster |
---|
Anwendungen, Leistungen & Einpressverfahren
Anwendungen
Der Nennstrom von REDCUBE PRESS-FIT ist beeindruckend. Im Vergleich zu anderen Komponenten zur Stromübertragung hat REDCUBE PRESS-FIT bei gleicher Stromtragfähigkeit die niedrigste Wärmeentwicklung.
- Wire-to-Board und Board-to-Board Hochstromverbindungen
- Montage von Kupferschienen direkt auf der Leiterplatte
- 90° Montage von Kabelanschlüssen, Leiterplatten oder Gehäusen
- Montage von IGBT-Modulen
Bemerkenswerte Leistung
Bezüglich der Langzeitzuverlässigkeit überzeugt REDCUBE PRESS-FIT mit dem niedrigsten Failure in Time Wert des Gesamtsystems. Dieser ist bis dreißig Mal besser als der einer SMD-Lötstelle. Beim Einsatz von REDCUBE PRESS-FIT ist eine zweiseitige Bestückung problemlos möglich, was eine sehr kompakte Auslegung von Baugruppen gestattet.
- Einfache und schnelle Montage
- Keine kalten Lötstellen
- Hohe Prozesssicherheit
- Minimale Eigenerwärmung
- Beidseitige Bestückung der Leiterplatten
Einpressverfahren
Eine leistungsfähige Einpressverbindung wird hergestellt indem ein Einpresspin in das durchkontaktierte Loch einer Leiterplatte eingepresst wird. Dieser Vorgang erzeugt eine hohe Reibung, die zu einer homogenen Kaltverschweißung an den Anbindungsstellen zwischen Pin und Durchkontaktierung führt. Keine andere Technologie überträgt Ströme bis zu 500 A bei solch geringer Wärmeentwicklung.
- Nahtloser und homogener Materialübergang zwischen Pin und Durchkontaktierung
- Übergangswiderstand kleiner als 200 μΩ
- Gasdichte elektrische und mechanische Verbindung
- Extrem starke mechanische Verbindung
Gegenstecker
Support Terminal
Videos
#askLorandt erklärt: REDCUBE PRESS-FIT – Einpressvorgang erklärt
Videos
Würth Elektronik Webinar: REDCUBE - Alles zu hohen Strömen auf der Leiterplatte
Videos
Würth Elektronik Webinar: REDCUBE Hochstromkontakte für Ströme von 50-500 A