General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -20 °C up to +80 °C |
Gender | Weiblich |
Haltbarkeit | 100 Mating cycles |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Coupling Nut material | Zinklegierung |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 2 A; 5 A |
Arbeitsspannung | 30 V; 60 V; 250 V |
Spannungsfestigkeit | 650 V (AC); 1000 V (AC); 1400 V (AC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Polarität | Gender | IR (A) | Arbeitsspannung (V) | Spannungsfestigkeit (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643642120304 | SPEC | 3 Dateien | 4 | Weiblich | 5 | 250 | 1400 | Beutel | ||
643642120305 | SPEC | 3 Dateien | 5 | Weiblich | 5 | 60 | 1000 | Beutel | ||
643642120308 | SPEC | – | 8 | Weiblich | 2 | 30 | 650 | Beutel |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Polarität | Gender | IR (A) | Arbeitsspannung (V) | Spannungsfestigkeit (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|
Gegenstecker
![](/components/media/o722424v214%20single-wr-circm12-6430501006xx.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector Solder Bucket Male Metal Rear Nut PG9
![](/components/media/o722429v214%20single-wr-circm12-6431501003xx.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector Solder Bucket Male Metal Front Nut M12
![](/components/media/o722443v214%20single-wr-tbl-6431501006xx.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector Solder Bucket Male Metal Front Nut PG9
![](/components/media/o722356v214%20single-wr-circm12-6432501003xx.jpg)
WR-CIRCM12 Panel Connector PCB Metal M12
![](/components/media/o722368v214%20single-wr-circm12-6432501006xx.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector PCB Metal PG9
![](/components/media/o722373v214%20single-wr-circm12-643270100304.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector PCB Angled 90° Metal M12
![](/components/media/o722332v209%20single-wr-circm12-6433521006xx.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel & Wires Connector Male Metal Rear Nut PG9
![](/components/media/o722457v209%20single-wr-circm12-6434521003xx.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel & Wires Connector Male Metal Front Nut M12
![](/components/media/o722458v209%20single-wr-circm12-6434521006xx.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel & Wires Connector Male Metal Front Nut PG9